ZHCAC55A december 2022 – july 2023 TPS561201 , TPS561208 , TPS562201 , TPS562208 , TPS563201 , TPS563208 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564201 , TPS564208 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565201 , TPS565208 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
由于设计灵活性的优势,降压转换器应用越来越需要共同布局。本应用手册重点介绍如何在采用 SOT-563 封装的 TPS56x242/7、TPS56x202/3/6/7 和采用 SOT-236 封装的 TPS56X201/8 之间进行共同布局。首先,比较引脚分配。接下来,介绍原理图设计和布局注意事项。最后,给出了一个共同布局设计实例,并根据实验对此应用设计进行了验证。