ZHCAC55A december 2022 – july 2023 TPS561201 , TPS561208 , TPS562201 , TPS562208 , TPS563201 , TPS563208 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564201 , TPS564208 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565201 , TPS565208 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
TPS56x242/7 和 TPS56x202/3/6/7 是具有单通道、自适应导通时间、D-CAP3™ 控制模式的同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP3 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。TPS56x201/8 明星器件系列包括:TPS561201/8、TPS562201/8、TPS563201/8、TPS564201/8 和 TPS565201/8,已广泛应用于 DTV、STB、监控、网络家庭终端设备等领域。由于设计灵活性的优势,降压转换器应用越来越需要共同布局。本应用报告主要讨论如何在 TPS56x242/7、TPS56x202/3/6/7 和 TPS56x201/8 之间进行共同布局。