ZHCAC51A February 2017 – February 2023 LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
在传感器和目标之间保持一致的间隔(间隙)对于确保有效传感至关重要。垫片可以提供此系统设计特性。
图 2-10 垫片厚度和宽度垫片厚度范围通常为 0.1mm 至 0.5mm,具体取决于传感器的几何形状和电气参数。一般情况下,如果传感器电气特性处于 LDC211x/LDC3114 边界条件下,更薄的垫片可提供更好的性能。将垫片厚度设置为线圈直径的 10% 以下(对于矩形或椭圆形传感器,是指短边的 10%),通常可提供出色的性能。
图 2-11 测量灵敏度与目标距离之间的关系当使用粘合剂将传感器连接到目标表面时,可能需要更宽的垫片来更好地连接目标。