ZHCAC05B January   2023  – August 2024 TPS561243 , TPS561246 , TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS562243 , TPS562246 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2引脚排列比较
  6. 3原理图
    1. 3.1 如何在三种类型的 SOT-563 之间进行共同布局
    2. 3.2 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 之间进行共同布局
    3. 3.3 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
    4. 3.4 如何在 TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

如何在三种类型的 SOT-563 之间进行共同布局

由于 TPS56x252/7、TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 的引脚 4 定义不同,因此兼容原理图旨在实现共同布局。图 3-1 展示了共同布局原理图。BOM 有几个不同之处,另请注意,TPS56x203/6 允许 EN 引脚仅通过一个上拉电阻器连接到 Vin。表 3-4 展示了不同器件的焊接信息,表 3-2 中比较了 EN 引脚配置。

 三种类型 SOT-563 之间的共同布局原理图图 3-1 三种类型 SOT-563 之间的共同布局原理图
表 3-1 不同器件的焊接信息
器件型号说明
TPS56x252/7
  1. 如果不需要 PG 功能,则可以将 PG 悬空或与 GND 相连。PG 连接到 GND 可以获得更好的热性能。
  2. C6 需要悬空。R5 可以焊接或悬空。
  3. EN 引脚的最大电压为 6V,需要两个分压电阻器。
TPS56x242/7
  1. 需要焊接 R5 以将 AGND 连接到 GND。
  2. C6 需要悬空。
  3. EN 引脚的最大电压为 6V,需要两个分压电阻器。
TPS56x203/6
  1. C6 需要连接到 SW。
  2. R5 需要悬空。
  3. EN 引脚的最大电压为 6V,允许使用两个电压电阻器或一个 100k 的上拉电阻器。
表 3-2 EN 引脚配置比较
器件型号 TPS56325x/TPS56425x TPS562242 TPS56x203/6 TPS56x242/7
EN 默认状态 低 高 低 低
EN ABS 电压 6V 6V 6V 6V
如果在内部 EN 引脚中有齐纳二极管 否 否 是 否
仅支持 100k 顶部电阻直接连接至 Vin 否 否 是 否