ZHCAC05B January   2023  – August 2024 TPS561243 , TPS561246 , TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS562243 , TPS562246 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2引脚排列比较
  6. 3原理图
    1. 3.1 如何在三种类型的 SOT-563 之间进行共同布局
    2. 3.2 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 之间进行共同布局
    3. 3.3 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
    4. 3.4 如何在 TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 之间进行共同布局

图 3-2 展示了 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 的共同布局原理图。如果未使用 TPS56x252/7 的 PG 功能,则 TPS56x252/7 的 PG 可以直接与 GND 相连,TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 引脚对引脚完全相同。

 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 的共同布局原理图图 3-2 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 的共同布局原理图