ZHCAC04A August 2022 – January 2023 OPA593
OPA593 高电压、高电流运算放大器正在通过各种设计方法,以便用于不同的测试平台和应用。85V 单电源/±42.5V 双电源能力、0.25A 最大输出驱动电流和精确电流限值设置 (Iset) 使其非常适合半导体和其他元件测试仪应用。此类应用通常需要在整个测试周期内快速更改电源电压和负载电流。
最近,现场出现了一个新的测试应用,它不仅需要 OPA593 高输出电压能力,还需要高达 0.5A 的高输出电流。这是正常 0.25A 输出负载电流能力的两倍。单个 OPA593 器件无法提供更高的电流电平,但一对将输出并联在一起的 OPA593 放大器则可以提供。通常假设并联运算放大器很容易实现,但随后证明并联后的性能总是低于预期。但是,通过仔细注意电流平衡等设计细节,是可以实现良好性能的。
并联输出电路通常出现在功率运算放大器数据表的应用部分。两种常见的配置包括图 1-1 中所示的一对简单并联的运算放大器和图 1-2 中所示的略为复杂的领导者-跟随者电路。两个电路都包含输出镇流电阻器 Rb1 和 Rb2,它们对于每个电路的运行发挥着重要作用。本文档将论述如何选择这些电路。领导者-跟随者电路更为常用,这是因为它提供精确的电压输出 Vo 电平,而简单电路的输出会随负载变化。