ZHCABX5A July   2021  – August 2023 DLP470TE , DLP471TE , DLP471TP , DLP650TE , DLP660TE , DLP780TE , DLP781TE , DLP801XE , DLPC4420 , DLPC6540 , DLPC7540

 

  1.   1
  2.   2

希望集成 4K 超高清显示技术的开发人员可以使用 TI DLP 芯片组。芯片组具有高度可编程性,可提供真正的 4K 超高清分辨率。4K 超高清芯片组具有扭曲和融合等高级功能,可确保产品质量和开发便利性。

关于 DLP 4K UHD 芯片组

4K 超高清芯片组包括 多个数字微镜器件 (DMD), 数字控制器和 电源管理器件. 。这些器件可与多种不同的光学和机械部件相结合,以满足各种性能级别要求。该芯片组能为需要超高清分辨率的众多应用提供出色的多功能性。芯片组几乎与任何光源(包括激光、激光荧光和 LED)兼容。

4K 超高清分辨率

  • DMD 微镜的超快切换速度可实现 830 万像素显示
  • 提供的分辨率等于四个 1080p 显示屏的组合

高性能成像仪

  • 高 ANSI 对比度可显示细线和细节,从而实现出色的可读性
  • 从 50lm 到 12000lm 的宽亮度范围可满足不同尺寸的图像和环境光的需求
  • 可靠的使用寿命,且不会随着时间的推移而出现褪色问题
GUID-20230811-SS0I-CWMP-DK61-3WBCPSSWXCDB-low.png 图 1 4K 超高清芯片组设计
GUID-20230811-SS0I-GTGP-CZSN-R3LDS5TSFRVP-low.jpg 图 2 采用 4K 超高清 DLP 技术的家庭影院显示器

特色应用

  • 高端用例:适用于专业家庭影院、电影院等的非常清晰生动的体验
  • 其他用例:激光电视、会议场所投影仪、数字标牌、智能照明和交互式显示器

DLP® 产品第三方

  • DLP® 产品可与各种 光学模块制造商 合作,制造商能够提供采用 DMD 的紧凑型光学模块来加快开发。
  • DLP 产品第三方 提供商拥有 DLP 技术的相关经验。这些公司可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术产品。

强大的系统

DLP® 产品设计和开发 ;通过查找评估模块 (EVM) 开始探索 DLP 技术,从而利用全新的固件和软件工具轻松评估数字微镜器件 (DMD) 和控制器。直接联系 我们的工程师 获取快速可靠的技术支持,帮助解决开发过程中遇到的任何问题。此外,还可以利用我们广泛的合作伙伴生态系统来加快您的产品上市步伐。

有关更多信息,请访问 DLP 产品。