• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组

    • ZHCABX5A July   2021  – August 2023 DLP470TE , DLP471TE , DLP471TP , DLP650TE , DLP660TE , DLP780TE , DLP781TE , DLP801XE , DLPC4420 , DLPC6540 , DLPC7540

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
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
Product Overview

TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

希望集成 4K 超高清显示技术的开发人员可以使用 TI DLP 芯片组。芯片组具有高度可编程性,可提供真正的 4K 超高清分辨率。4K 超高清芯片组具有扭曲和融合等高级功能,可确保产品质量和开发便利性。

关于 DLP 4K UHD 芯片组

4K 超高清芯片组包括 多个数字微镜器件 (DMD), 数字控制器和 电源管理器件. 。这些器件可与多种不同的光学和机械部件相结合,以满足各种性能级别要求。该芯片组能为需要超高清分辨率的众多应用提供出色的多功能性。芯片组几乎与任何光源(包括激光、激光荧光和 LED)兼容。

4K 超高清分辨率

  • DMD 微镜的超快切换速度可实现 830 万像素显示
  • 提供的分辨率等于四个 1080p 显示屏的组合

高性能成像仪

  • 高 ANSI 对比度可显示细线和细节,从而实现出色的可读性
  • 从 50lm 到 12000lm 的宽亮度范围可满足不同尺寸的图像和环境光的需求
  • 可靠的使用寿命,且不会随着时间的推移而出现褪色问题
GUID-20230811-SS0I-CWMP-DK61-3WBCPSSWXCDB-low.png 图 1 4K 超高清芯片组设计
GUID-20230811-SS0I-GTGP-CZSN-R3LDS5TSFRVP-low.jpg 图 2 采用 4K 超高清 DLP 技术的家庭影院显示器

特色应用

  • 高端用例:适用于专业家庭影院、电影院等的非常清晰生动的体验
  • 其他用例:激光电视、会议场所投影仪、数字标牌、智能照明和交互式显示器

DLP® 产品第三方

  • DLP® 产品可与各种 光学模块制造商 合作,制造商能够提供采用 DMD 的紧凑型光学模块来加快开发。
  • DLP 产品第三方 提供商拥有 DLP 技术的相关经验。这些公司可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术产品。

强大的系统

DLP® 产品设计和开发 ;通过查找评估模块 (EVM) 开始探索 DLP 技术,从而利用全新的固件和软件工具轻松评估数字微镜器件 (DMD) 和控制器。直接联系 我们的工程师 获取快速可靠的技术支持,帮助解决开发过程中遇到的任何问题。此外,还可以利用我们广泛的合作伙伴生态系统来加快您的产品上市步伐。

有关更多信息,请访问 DLP 产品。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale