ZHCABX3A April 2022 – July 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472TP
类人机器人(类似于人形的机器人)广泛应用于各行各业,包括消费、教育、商业、工业、医疗和娱乐行业。采用 TI DLP® Pico 技术的紧凑型投影设计允许用户在机器人内外按需进行任意形状的显示。

投影显示可以单独使用,也可以与商业和工业环境中的员工一起工作,以提供警报、指导和指示。虽然包含面部特征可以使产品在零售环境中更吸引用户,但地面或表面投影等其他特性可以提供关键的安全信息或提高任务效率。

在住宅或消费类应用中,类人机器人可以增强虚拟助手技术,从而在需要时通过大型显示屏将内容流式传输到任何地方,但在不使用时仍保持谨慎。此外,类人机器人正被用于教育和医疗应用,在这些应用中,创造生动逼真的面部表情的能力有助于社交/情绪培养。