ZHCABW0B June   2021  – November 2022 TPS650320-Q1 , TPS650330-Q1 , TPS650331-Q1 , TPS650332-Q1 , TPS650333-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1摄像头 PMIC 系列概述
    1. 1.1 非功能安全摄像头 PMIC
      1. 1.1.1 TPS650320-Q1
      2. 1.1.2 TPS650330-Q1
    2. 1.2 功能安全摄像头 PMIC
      1. 1.2.1 TPS650331-Q1
      2. 1.2.2 TPS650332-Q1
      3. 1.2.3 TPS650333-Q1
  4. 2选择指南
  5. 3修订历史记录

摘要

汽车行业中有各种核心和新兴视觉应用。核心应用包括前视、后视和环视摄像头。随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 变得越来越复杂,自主驾驶、视镜更换和驾驶员监控摄像头等新兴应用出现。汽车图像传感器市场有多家主要制造商,他们拥有广泛的传感器产品系列,可满足许多此类应用的需求。产品系列涵盖从低质量(100 - 200 万像素图像传感器)到高质量(800 万像素以上图像传感器)在内的各种产品,可满足不同的电源电压、电流和电源时序要求。

通过优化解决方案尺寸并在许多视觉应用中实现可重用性,TPS650320-Q1 和 TPS65033x-Q1 系列电源管理集成电路 (PMIC) 有助于简化这些摄像头的电源设计过程。PMIC 系列可根据现有和新兴摄像头应用的不同电源要求保持强大的性能。每个 PMIC 还完全与引脚兼容。无需重新设计电源电路,简单的 BOM 更改即可实现从低端非功能安全摄像头到高端功能安全摄像头的全面电源设计可扩展性和可重用性。本指南将许多常见的汽车图像传感器连接到相应的 PMIC 器件型号。器件型号为非易失性存储器 (NVM) 选型,其默认设置支持传感器的电源要求。