ZHCABQ8A March   2019  – June 2022 ADS7042 , ADS7142

 

  1.   1

输入ADC 输入数字输出 ADS7042
VinMIn210mV0x105
VinMax

3.09V

0xEFB
电源
AVDD
3.3V

设计说明

本文档介绍了如何设计一种使用热敏电阻与连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 直接监测温度的电路。此温度检测电路使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻与电阻串联构成分压器,来监测 –25°C 至 100°C 的温度范围。此分压器的作用是产生与监测温度成反比的输出电压。电阻分压器的源极电压是模数转换器 ADS7142 的模拟电源 (AVDD),也是此器件的基准电压。通过将电阻分压器连接到基准输入 AVDD,测量将按比例式进行,这样将确保基准电压变化不会影响总体精度。与输入电阻并联的电容器用于支持 ADC 输入稳定性能。

热敏电阻用于监测电器、无线环境传感器以及烟雾和热量探测器等应用中的温度。在这些应用中,热敏电阻电压变化缓慢,因此无需在高采样率下进行采样。这意味着无需驱动输入放大器来调节输入电压。相似的电路设计在不使用前端缓冲器电路的情况下直接驱动 SAR 说明了如何测量从外部元件引入的漂移,这可以证明在在这些应用中是有帮助的。

GUID-F60E54DE-1C5C-418A-A6D4-99A7E306E000-low.jpg

规格

规格计算值仿真值

采样率

< 10kHz

10kHz,稳定至 ½ LSB

温度范围–25°C 至 100°C–25°C 至 100°C
ADC 输入范围

210mV 至 3.09V

212mV 至 3.09V

设计注释

  1. 创建电阻分压器拓扑与 NTC 热敏电阻作为电阻分压器的第二个元件。使用此配置将导致 ADC 输入电压随温度上升而下降。输入电压随温度下降而升高或者随温度上升而降低。
  2. 根据监测的温度范围设计电阻分压器中的 R1。将热敏电阻容差作为选择 R1 的容差的指南。通常,1% 容差的电阻就足以匹配热敏电阻容差配,但如果存在严格的要求,就需要性能更加优异的电阻。以下“元件选型”章节中提供了用于计算 R1 值的公式。
  3. 采用与 NTC 并联的电容器 C1 有助于在 ADC 采样率的采集阶段内支持 ADC 输入稳定。电容器会影响系统的启动时间,因为电容器越大,需要的充电时间越长。

元件选型

  1. 选择最适合所需应用要求的热敏电阻。在选择热敏电阻时,需考虑 β 值 (B),这是器件数据表中的常用参数。B 值在给定温度范围内指定,表示热敏电阻在指定的温度范围内的阻值变化。本例中选定的 NTC 在 25°C 时为 100kΩ,B(25/85) 值为 3977。
  2. 需要计算 NTC 将经历的预期极值电阻来选择 R1。R1 的值使创建的电压与温度间的关系更加线性化。根据温度确定 NTC 电阻的公式如下;计算要求温度为开尔文。
    GUID-4FD7889A-BF66-4911-9AF7-8DD5E8D8C330-low.gif

    其中

    • RNTC 是温度 T 下的热敏电阻的阻值 (Ω)
    • R@298.15K 是数据表中给出的在 25°C 下测量的热敏电阻的阻值 ((Ω)
    • B 是数据表中的热敏电阻 B 值,单位为开尔文 (K)
    • T 指热敏电阻在 (0°C + 273.15 = K)下的温度,单位为开尔文 (K)

    温度范围(单位为开尔文):

    • Tmin = –25°C + 273.15 = 248.15K
    • Tmax = 100°C + 273.15 = 373.15K

    热敏电阻的阻值:

    • Rmin = R@373.15K = 100kΩ ∙ e3977(1/373.15K - 1/248.15K) = 6.849kΩ
    • Rmax=R@248.15K = 100kΩ ∙ e3977(1/248.15K - 1/248.15K) = 1,469.744kΩ
  3. 使用预期最小和最大 NTC 电阻计算 R1 的值。最接近的电阻值为 100kΩ。

    R1 = √(R@373.15K ∙ R @248.15K) = √(6.849kΩ ∙ 1,469.744kΩ) = 100.333kΩ

  4. 选择电容器值。由于电容器的功能是支持 ADC 输入稳定性能,因此将根据 ADC 的采样率来确定电容器值。在本例中,目标采样率为 10kHz,最大转换时间为 1.8μs。

    使用模拟工程师计算器有助于根据系统的工作情况和 ADC 数据表中的值来设计此值。在计算器工具中,选择 Data Converters(数据转换器) > ADC Drive Without Amplifier(无放大器的 ADC 驱动),然后选择 Sampling Rate Given Rin (采样率给定)和 Cin 选项卡。使用此工具根据计算的可实现采样率 Fsamp(max) 来求解 C1。在此窗口中,输入 ADC 采样保持电容 15pF,即电阻分压器在最坏稳定情况下的并联等效值, 即 NTC 最大阻值为 93.627kΩ、最大转换时间为 1.8us 和 ADC 分辨率为 12 时。输入的初始 Cfilt 值应为 20 × ADC 采样保持电容,在本例中为 15pF ∙ 20 = 300pF。输入此值会导致最大采样率小于所需的 10kHz。鉴于此,将 Cfilt 减小到使 Fsamp(max) 等于或大于 10kHz 的值。在本例中,C1 的值为 100pF。

    GUID-7C1F15FD-F8E4-44CD-B0E3-8B7529F6E086-low.png
  5. 运行瞬态仿真以验证整个温度范围内的 NTC 性能,且采样时间内的输入稳定在半个 LSB 内。

设计模拟模型

以下是 ADS7142 一阶模型的原理图。采用 TI 精密实验室 – ADS: 中解说的步骤创建。构建 SAR ADC 模型。ADC 采样率设置为 10kHz。

GUID-80B64A99-F2A5-475F-AB45-70FF559BB83D-low.jpg

温度传输特性

–25°C 至 100°C 的所需温度范围的线性 NTC 电压范围处于 ADC 输入范围内,并使用了 87% 的 ADC 满标量程。以下公式用于根据 ADC 测量的电阻分压器求解测量温度。这并不包含系统校准或系统容差。

GUID-013BBE04-8348-4F49-8431-2AF4DD20C331-low.png

其中:

  • T 为温度,单位为开尔文 (K) (°C + 273.15 = K)
  • Vo 是由 ADC 测量的电阻分压器输出电压
  • B 是 NTC 的热敏电阻 B 值,单位为开尔文 (K),本例中为 3977
  • R@298.15K 是 25°C 下的热敏电阻的阻值 (Ω),本例中为 100kΩ
  • VAVDD 是分压器的参考电压和源电压,本例中为 3.3V
  • R1 为 100kΩ
GUID-3CFB46A5-B339-4D7F-BFDA-CD2CA207861B-low.png

瞬态直流输入启动和稳定

预期的启动时间随 NTC 电阻状态而异。下图显示了 NTC 将经历的最大电阻值,因为这是 ADC 输入稳定的最坏情况。Verror 图显示了在每个采集周期结束时输入稳定误差小于 LSB 的一半,即±402μV。请参阅 TI 精密实验室:有关 ADC 稳定的解说,请参阅驱动 ADC 输入。

GUID-AC5F58F3-18EF-4C07-822E-E06AF14245D3-low.jpg

小型布局

ADS7142 是一款采用 1.5mm × 2mm 的小型 X2QFN 封装的双通道 I2C ADC。下图是使用 ADS7142 的系统级解决方案,每个模拟输入连接两个 NTC,而每个输入可监测不同类型的传感器。

GUID-946BE4EE-09E2-434B-9158-872EF20BDD30-low.gif

设计中采用的器件

器件关键特性链接其他可能的器件
ADS7142(1)12 位分辨率,I2C,自主监控,双通道单端输入,小型封装尺寸:1.5mm × 2mmADS7142http://www.ti.com/adcs
ADS7042(1)12 位分辨率,SPI,1MSPS 采样率,单端输入,AVDD,Vref 输入范围为 1.6V 至 3.6VADS7042http://www.ti.com/adcs
ADS7142 和 ADS7042 使用 AVDD 作为基准输入。使用高 PSRR LDO(如 TPS7A47)作为电源。

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。

主要仿真文件链接

https:///www.ti.com/cn/lit/zip/sbac283