ZHCABQ8A March 2019 – June 2022 ADS7042 , ADS7142
| 输入 | ADC 输入 | 数字输出 ADS7042 |
|---|---|---|
| VinMIn | 210mV | 0x105 |
| VinMax | 3.09V | 0xEFB |
| 电源 |
|---|
| AVDD |
| 3.3V |
设计说明
本文档介绍了如何设计一种使用热敏电阻与连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 直接监测温度的电路。此温度检测电路使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻与电阻串联构成分压器,来监测 –25°C 至 100°C 的温度范围。此分压器的作用是产生与监测温度成反比的输出电压。电阻分压器的源极电压是模数转换器 ADS7142 的模拟电源 (AVDD),也是此器件的基准电压。通过将电阻分压器连接到基准输入 AVDD,测量将按比例式进行,这样将确保基准电压变化不会影响总体精度。与输入电阻并联的电容器用于支持 ADC 输入稳定性能。
热敏电阻用于监测电器、无线环境传感器以及烟雾和热量探测器等应用中的温度。在这些应用中,热敏电阻电压变化缓慢,因此无需在高采样率下进行采样。这意味着无需驱动输入放大器来调节输入电压。相似的电路设计在不使用前端缓冲器电路的情况下直接驱动 SAR 说明了如何测量从外部元件引入的漂移,这可以证明在在这些应用中是有帮助的。

规格
| 规格 | 计算值 | 仿真值 |
|---|---|---|
采样率 | < 10kHz | 10kHz,稳定至 ½ LSB |
| 温度范围 | –25°C 至 100°C | –25°C 至 100°C |
| ADC 输入范围 | 210mV 至 3.09V | 212mV 至 3.09V |
设计注释
元件选型

其中
温度范围(单位为开尔文):
热敏电阻的阻值:
R1 = √(R@373.15K ∙ R @248.15K) = √(6.849kΩ ∙ 1,469.744kΩ) = 100.333kΩ
使用模拟工程师计算器有助于根据系统的工作情况和 ADC 数据表中的值来设计此值。在计算器工具中,选择 Data Converters(数据转换器) > ADC Drive Without Amplifier(无放大器的 ADC 驱动),然后选择 Sampling Rate Given Rin (采样率给定)和 Cin 选项卡。使用此工具根据计算的可实现采样率 Fsamp(max) 来求解 C1。在此窗口中,输入 ADC 采样保持电容 15pF,即电阻分压器在最坏稳定情况下的并联等效值, 即 NTC 最大阻值为 93.627kΩ、最大转换时间为 1.8us 和 ADC 分辨率为 12 时。输入的初始 Cfilt 值应为 20 × ADC 采样保持电容,在本例中为 15pF ∙ 20 = 300pF。输入此值会导致最大采样率小于所需的 10kHz。鉴于此,将 Cfilt 减小到使 Fsamp(max) 等于或大于 10kHz 的值。在本例中,C1 的值为 100pF。

设计模拟模型
以下是 ADS7142 一阶模型的原理图。采用 TI 精密实验室 – ADS: 中解说的步骤创建。构建 SAR ADC 模型。ADC 采样率设置为 10kHz。

温度传输特性
–25°C 至 100°C 的所需温度范围的线性 NTC 电压范围处于 ADC 输入范围内,并使用了 87% 的 ADC 满标量程。以下公式用于根据 ADC 测量的电阻分压器求解测量温度。这并不包含系统校准或系统容差。

其中:

瞬态直流输入启动和稳定
预期的启动时间随 NTC 电阻状态而异。下图显示了 NTC 将经历的最大电阻值,因为这是 ADC 输入稳定的最坏情况。Verror 图显示了在每个采集周期结束时输入稳定误差小于 LSB 的一半,即±402μV。请参阅 TI 精密实验室:有关 ADC 稳定的解说,请参阅驱动 ADC 输入。

小型布局
ADS7142 是一款采用 1.5mm × 2mm 的小型 X2QFN 封装的双通道 I2C ADC。下图是使用 ADS7142 的系统级解决方案,每个模拟输入连接两个 NTC,而每个输入可监测不同类型的传感器。

设计中采用的器件
| 器件 | 关键特性 | 链接 | 其他可能的器件 |
|---|---|---|---|
| ADS7142(1) | 12 位分辨率,I2C,自主监控,双通道单端输入,小型封装尺寸:1.5mm × 2mm | ADS7142 | http://www.ti.com/adcs |
| ADS7042(1) | 12 位分辨率,SPI,1MSPS 采样率,单端输入,AVDD,Vref 输入范围为 1.6V 至 3.6V | ADS7042 | http://www.ti.com/adcs |
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
主要仿真文件链接