ZHCABQ6E
January
2018
– January 2025
TM4C1290NCPDT , TM4C1290NCZAD , TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1297NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129CNCPDT , TM4C129CNCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD , TMP1826 , TMP1827
-
1
-
摘要
-
商标
-
11-Wire® 简介
- 1.1
总线要求
- 1.2
供电
-
2功能说明
- 2.1
1-Wire® 信号传输
- 2.2
1-Wire® 器件的地址格式
- 2.3
1-Wire® 总线中的典型通信流程
-
3TivaWare C 系列中可用于 1-Wire® 模块的函数
-
4枚举
- 4.1
旧搜索算法
- 4.1.1
3 位搜索算法的步骤
- 4.2
快速搜索算法
-
5总结
-
6参考文献
-
7修订历史记录
4.1.1 3 位搜索算法的步骤
- 复位总线并寻找 ATR 响应。如果总线中无器件,则结束流程。
- 如果收到 ATR 响应,则发送 Search ROM 命令。
- 从总线中的器件读取一位。
- 从器件中读取第 3 步中的位的补码。
- 检查是否两个位都为 1。如果为“是”,则结束此流程。如果为“否”,则继续。
- 检查第一个读取位是否为 0,第二个读取位是否为 1。如果为“是”,则在总线中写入 0 并转至第 14 步。如果为“否”,则继续。
- 检查第一个读取位是否为 1,第二个读取位是否为 0。如果为“是”,则转至第 9 步。如果为“否”,则继续。
- 检查 ui32BitNumber 是否等于 i32ConflictBitNumber。如果为“是”,则继续。如果为“否”,则转至第 10 步
- 在总线中写入 1。转至第 14 步。
- 检查 ui32BitNumber 是否小于 i32ConflictBitNumber。如果为“是”,则继续。如果为“否”,则转至第 12 步。
- 检查上一 ROM 编号的 ui32BitNumber 中的位是否等于 1。如果为“是”,则转至第 9 步。如果为“否”,则继续。
- 在总线中写入 0。
- 用 ui32BitNumber 更新 i32LastConflictZeroBitNumber 的值。
- 检查 ui32BitNumber 是否等于 63。如果为“是”,则转至第 1 步。如果为“否”,则转至第 3 步。