ZHCABP0 April 2022 LMR33620 , LP5907 , TLV702 , TPS3840 , TPS62260 , TPS65000
在使用分立式稳压器的电源解决方案中,序列中前一个稳压器的电源正常 (PG) 输出可以驱动下一个稳压器的使能 (EN) 引脚。在本应用手册中,第一个稳压器是将 12V 或 5V 转换为 3.3V 的开关稳压器,例如 TI 的明星产品 LMR33620 和 TPS62160。LP5907 等低噪声、高 PSRR LDO 将 3.3V 转换为图像传感器的 AVDD 2.8V 电压轨。次级稳压器还用于将 3.3V 转换为 DOVDD 1.8V 和 DVDD 1.2V。DOVDD 1.8V 可由 TPS62260 或 TPS62065 提供,而 TLV702 或 TPS793 等低成本 LDO 提供 DVDD 1.2V。在此解决方案中,上电序列是通过将 PG 输出路由到 EN 输入来实现的。但是,仅此方法无法满足断电序列要求,该序列必须与上电序列相反。
需要添加电容器来控制该电路中的延迟,以间接满足断电序列要求。这增加了解决方案的成本和尺寸,二者都是摄像头模块设计的关键因素。