ZHCABL0A August 2016 – March 2022 ADS1601 , ADS1602 , ADS1605 , ADS1606 , ADS1625 , ADS1626
如要使用外部基准,请将 REFEN 引脚设置为高电平。该设置将停用 VREFP、VREFN 和 VMID 的内部发生器,使模拟电源 (AVDD) 的电流降低约 25mA。对这些引脚施加的电压必须在电气特性表规定的数值范围内。通常 VREFP = 4V,VMID = 2.5V,VREFN = 1V。外部电路必须能够提供直流和瞬态电流。
图 2-1 所示为推荐用于驱动这些基准输入的电路。在缓冲器电路中维持低电阻,可防止过高的热噪声导致性能降低。这些电路的布局至关重要,请务必遵循良好的高速布局做法。尽量将缓冲器靠近引脚放置,尤其是旁路电容器。VCAP 不受 REFEN 设置影响,使用内部或外部基准时,必须旁路 VCAP。
图 2-1 推荐使用的外部基准缓冲器电路