ZHCABK5 February 2022 INA190
在设计多量程拓扑时,此类设计中通常需要逻辑器件,因为必须知道用于切换量程的 P 沟通 FET 栅极控制并对其进行跟踪,以便提供稳健的系统性能和保护。这是因为电流检测放大器的输出信号在不同的量程范围内是重复的。以设计中的 3V 输出点为例,可在任一设计量程内实现 3V 的输出,其中在低量程区域中对应于 1.2mA,而在高量程区域中则对应于 61.1mA。从稳态方面考虑,所需的解决方案非常简单:通过控制栅极引脚的状态来考虑 P 沟道栅极的状态,并对系统进行编程,以通过存储器中保存的相应分流电阻值来辨别测量值。
不过,在系统初始化期间,该情形会变得更加复杂。建议的解决方案是始终从最高状态开始,然后通过在逻辑器件中比较信号来降至合适的量程。该方法的重要性在于,低量程的电阻值可能对高量程下的电流产生意外的影响,可能导致系统上出现过功率或欠压效应,因为压降可能会线路的负载电压中占主导。
最后,根据被测电流信号的波动性以及标称工作范围,可能有必要为测量回路设计迟滞,以防止测量算法中出现意外抖动。虽然值的分布通常取决于应用,但 10µA 至 100mA 且具有迟滞时整个测量范围内的总输出误差 (%) 显示了放大的误差曲线,其中系统在负载大于 1.5mA 时转换至高量程,但直到电流降至
1mA 以下后,才返回到低量程状态。根据观察,不管状态如何,最差情况下的总误差仍小于 5%,并且从整个量程来看实际上小于 3%,因此满足原始的设计规格。
图 4-1 10µA 至 100mA 且具有迟滞时整个测量范围内的总输出误差 (%)