ZHCABH5B December 2011 – February 2022 MSP430G2112 , MSP430G2152 , MSP430G2212 , MSP430G2252 , MSP430G2312 , MSP430G2352 , MSP430G2412 , MSP430G2452
可以通过使用连续模式在同一计时器模块上实现多个计时器周期。在连续模式下,计时器始终会向上计数到 0xFFFF,然后回滚,而不是每次在 TxCCR0 处复位。这意味着,周期不再是通过将常数值置于 TxCCR0 中来进行设置,而是由 TxCCRx 上一个值和下一个值之间的差值来为每个捕获比较寄存器 设置周期。例如,这意味着在代码中,我们并不是在程序开头设置 TACCR0 = 0xFF,而是需要在每次计数器达到 TxCCR0 时动态更改 TxCCR0(“TACCR0 += 0xFF”)。由于每个 TxCCRx 寄存器现在都完全独立于 TxCCR0,因此可以针对每个计时器模块上的每个 TxCCRx 寄存器生成一个不同的频率,从而显著增加可生成的频率数量。图 2-1 显示了连续模式下 TxCCR0 值与两个独立周期 t0 和 t1 之间的关系。t0 对应于每次中断时增加到 TxCCR0 的计数,而 t1 对应于每次中断时增加到 TxCCR1 的计数,这会生成两个不同的周期。
图 2-1 连续模式时间间隔使用多时基方法时,可在特定 MSP430 器件上同时生成的频率和占空比数量取决于器件上的 TxCCRx 寄存器总数。
继续以前面采用 MSP430F5529 器件的示例来说,可用计时器包括具有五个捕获/比较(CC)寄存器的 TA0、具有三个 CC 寄存器的 TA1、具有三个 CC 寄存器的 TA2,以及具有七个 CC 寄存器的 TB0。因此,在 MSP430F5529 上使用多时基方法时:
频率和占空比数量 = 5 CC + 3 CC + 3 CC + 7 CC = 18 个频率和占空比
使用单时基方法时,具有 14 个不同占空比的四个频率是唯一可用的选项。使用多时基方法时,则可以使用 18 个可用频率和占空比的任何组合。