ZHCABG3A April   2020  – May 2022 PCM6240-Q1 , PCM6260-Q1 , PCM6340-Q1 , PCM6360-Q1

 

  1. 1摘要
    1.     商标
  2. 2引言
  3. 3PCM6260-Q1 系列概述
  4. 4PCM6xx0-Q1 应用场景
  5. 5修订历史记录

引言

汽车行业正在经历一场重大变革,重点是在不影响燃油效率和制造成本的前提下提供舒适的驾驶体验。汽车 OEM 不断更新其音频系统架构,通过整合几种新的音频技术来为用户提供丰富的体验和更高的安全性能。这些音频技术(例如主动噪声消除 (ANC)、驾驶室内通信 (ICC) 和免提语音波束形成)使用多个麦克风、放大器和扬声器,以及先进的数字信号处理技术来降低背景噪声,实现乘客之间清晰的语音通信和免提通话。ANC 通常集成在多个终端设备中,例如音响主机(或数字驾驶室处理单元)或外部放大器,或者可以拥有独立模块。为了使系统实现简单且经济高效,可以将来自 ANC 麦克风的音频输入与免提麦克风或其他辅助线路输入结合使用。本文重点介绍了 PCM6xx0-Q1 在麦克风和线路输入应用中的几个使用案例。