ZHCABF5B May 2004 – January 2022
| ID | 器件型号 | 类型 | 大小 | 参数 | 数量 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | LM2742 | 同步控制器 | TSSOP-14 | 1 | 德州仪器 (TI) | |
| Q4 | Si4828DY | 双路非对称 N-MOSFET | SO-8 | 30V 30mΩ 顶部 18mΩ 底部 |
1 | Vishay(威世) |
| Db | MBR0520 | 肖特基二极管 | SOD-123 | 20V | 1 | 打开 |
| L1 | RLF7030T-2R2M5R4 | 电感器 | 7.3 x 6.8 x 3.2mm | 2.2µH,5.4A,12mΩ | 1 | TDK |
| Cin1 | C3225X5R1E106M | 电容器 | 1210 | 10µF,25V,3.3Arms | 1 | TDK |
| Cinx、Cf | C3216X7R1E105K | 电容器 | 1206 | 1µF,25V | 2 | TDK |
| Co1、Co2 | C3216X5R106M | 电容器 | 1206 | 10µF,6.3V,3Arms | 2 | TDK |
| Css | VJ1206X123KXX | 电容器 | 1206 | 12nF,25V | 1 | Vishay(威世) |
| Cc1 | VJ1206A221KXX | 电容器 | 1206 | 220pF,10% | 1 | Vishay(威世) |
| Cc2 | VJ1206X562KXX | 电容器 | 1206 | 5.6nF,10% | 1 | Vishay(威世) |
| Cc3 | VJ1206X122KXX | 电容器 | 1206 | 1.2nF,10% | 1 | Vishay(威世) |
| Rf | CRCW1206100J | 电阻器 | 1206 | 10Ω,5% | 1 | Vishay(威世) |
| Rfrq | CRCW12064992F | 电阻器 | 1206 | 49.9kΩ,1% | 1 | Vishay(威世) |
| Rc1、Rcl | CRCW12062431F | 电阻器 | 1206 | 2.43kΩ,1% | 1 | Vishay(威世) |
| Rc2、J1 | CRCW1206000Z | 电阻器 | 1206 | 0Ω | 1 | Vishay(威世) |
| Rfb1、Rfb2 | CRCW12064871F | 电阻器 | 1206 | 10kΩ,1% | 2 | Vishay(威世) |