ZHCABF1D February 2000 – January 2022
该评估板设计成在 15mA 至 1.5A 的电流下提供 3.3V 电压。输入电压范围为 4V 至 14V。选择元件时以 LM2651 1.5A 高效同步开关稳压器数据表中的设计步骤为依据。PCB 布局对于降低噪声和确保任何电源设计的额定性能至关重要。为了尽可能减小输入电容器环路和内部 MOSFET 中的寄生电感,请用短而宽的迹线将电容器连接到 VIN 和 PGND 引脚。这很重要,因为快速开关电流连同线路电感,可能产生导致噪声问题的大电压尖峰。从输出到反馈引脚的反馈迹线应该宽而短,并远离电感器的磁场。本应用报告的末尾显示了评估板的原图,图 2-1 显示了原理图。表 2-1 给出了器件清单。本文档末尾展示了顶层、底层和丝印层的图示。
发生欠压情况时,输出电压会下拉至地电平以下,因为电感器电流会通过同步 FET 进行反转。对于需要避免负电压的应用,建议使用钳位二极管 D2。使用 D2 时,应将其阴极连接至 VOUT,将其阳极接地。建议使用额定电流至少为 2A 的二极管。
图 2-1 LM2651_EVAL 的可调电压原理图| 参考标识符 | 器件说明 | 器件型号 |
|---|---|---|
| U1 | IC LM2651MTC-3.3 | LM2651MTC-3.3 |
| L1 | 电感器 | Coilcraft DO3316P-223 |
| CIN | 钽电容器 100µF 16V 10% 大小 = D | Vishay 594D107X0016D2T |
| CSS | 陶瓷电容器 4.7nF 50V X7R 10% 1206 | Vishay VJ1206Y472KXAMB |
| CC2 | 陶瓷电容器 100pF 50V NPO 1206 | Vishay VJ1206A101JXAMB |
| CC1 | 陶瓷电容器 2.2nF 50V X7R 10% 1206 | Vishay VJ1206Y222KXAMB |
| COUT | 钽电容器 120µF 6.3V 10% 大小 = D | Vishay 594D127X06R3C2T |
| CIN2 | 陶瓷电容器 0.1µF 50V X7R 10% 0805 | Vishay VJ0805Y104KXAMB |
| CB | 陶瓷电容器 0.1µF 50V X7R 10% 0805 | Vishay VJ0805Y104KXAMB |
| R1 | 电阻器 0.1Ω ⅛W 5% LR 系列 0805 | Vishay CRCW0805R100JTGLR |
| R2 | 开启式 | |
| RC | 电阻器 30.0kΩ ⅛W 5% 0805 | Vishay CRCW0805303J |
| D1 | 肖特基二极管 1A SMA | Motorola MBRA130LT3 |