ZHCABE0 August 2020 DS90LV011A
仿真将使用 Keysight ADS 和 TI DS90LV011A IBIS 模型 (ds90lv001atmf.ibs) 完成,该模型可从以下 URL 下载:https://www.ti.com/lit/zip/snlm047。
图 2-1 仿真方框图.
图 2-2 原理图细分. R1、R2 和 R3 构成了需要创建以连接 LVDS 和 Sub-LVDS 的电阻网络。每个差分对将由这三个电阻组成。
RT 是包含内部端接的器件的端接电阻值(本仿真将使用 100Ω)。
RE 是电阻网络中所有电阻的等效电阻
注意:如果设备包含或不含内部端接,这些电阻的戴维南电阻必须约为 50Ω;这可确保电路在两个差分对的发送器和接收器之间具有 100Ω 的等效端接电阻。每种情况的相应公式可以在以下各部分中看到。
VA 等于 LVDS 驱动器输出的固定共模电压 (VCMF)(本仿真将使用 1.2V)。
VOD 是 LVDS 驱动器的输出差分电压。
使用的值可以从特定器件数据表的“电气特性”部分获得。如 中所示,DS90LV011A 将用于此仿真。
有关详情,请参阅 DS90LV011A 3V LVDS 单路高速差分驱动器数据表。
图 2-3 DS90LV011A 数据表电气特征. VB 等于典型 Sub-LVDS 驱动器输出的固定共模电压 (VCMF)(本仿真将使用 0.9V)。
VID 是 Sub-LVDS 驱动器的输出差分电压。仿真的目标是获得 Sub-LVDS 发射器工作范围内的值。
|
SubLVDS 驱动器输出电平 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
||||
|
VCMF 固定共模电压 |
0.8 |
0.9 |
1 |
V |
||||
|
VOD 差分电压摆幅 |
100 |
150 |
200 |
mV |
||||
|
SubLVDS 接收器输入电平 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
|||||||
|
输入电压 |
0.5 |
0.9 |
1.3 |
V |
|||||||
|
阈值电压 |
-25 |
25 |
mV |
||||||||
|
端接电阻值 |
80 |
100 |
120 |
Ω |
|||||||