ZHCABD6 February 2021 TPS541620 , TPSM5D1806 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823
输出电流能力
图 3-1 显示了 TPSM82822 在 TI EVM 板上使用时,可以在 1.2V 输出电压下针对各种环境温度和输入电压安全提供的最大输出电流。该电流受最大电感器和 125°C 结温的限制。对于高于 2.7V 的输入电压,TPSM82822 能够在 85°C 下提供额定的 2A 电流。
图 3-1 TPSM82822 的安全工作区