ZHCABD6 February 2021 TPS541620 , TPSM5D1806 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823
现代通信设备、个人电子产品以及测试和测量设备需要高效、超紧凑和低厚度的电源解决方案。具有集成无源器件的电源模块可为客户提供更加小巧的整体解决方案,还能简化电源设计工作。
然而,模块会受到集成电感器中损耗所产生的额外热量的影响,高温下的输出电流通常会降低。要想让电源模块在较高温度下与较大的分立式模块具备同样的热效率,通过良好的模块封装设计来尽可能降低热阻至关重要。
TPSM82822 就属于热性能出色的降压 MicroSiP™ 电源模块。它集成了功率电感器并支持高达 2A 的输出电流。该模块的制造方法是,首先将 IC(集成电路)嵌入 PCB 层压基板内,然后将电感器安装在 PCB 层压板上。图 1 显示了该电源模块。
图 1-1 TPSM82822 电源模块