ZHCABD3 January   2021 TPS51215A , TPS51397A

 

  1.   商标
  2. 1推荐使用的负载点解决方案
  3. 2轻负载效率 (Eco-Mode™) 和低静态电流 (ULQ™)
  4. 3TPS51215A 的电压识别 (VID) 功能
  5. 4通过 D-CAP3™ 和 D-CAP2™ 控制模式实现快速负载瞬态响应
  6. 5小型 IC 封装
  7. 6结论
  8. 7资源

TPS51215A 的电压识别 (VID) 功能

TPS51215A 支持 2 位 VID 和低功耗模式 (LPM) 来动态更改输出电压,从而适合涉及 VCCIN_AUX、VCCIO_0 和 VCCIO_1_2 电源轨的 Intel IMVP8/9 应用。采用分压电路则可对一个固定的 0V 输出电压和多达三个电压电平进行外部编程。该器件还能够配置为提供 1 位 VID 输出电压。有关详情,请参阅具有 2 位 VID 控制和低功耗模式的 TPS51215A 单相 D-CAP2TM 控制器 数据表。