ZHCABC8 October 2020 SN74AVCA406 , TXS0206 , TXS0206-29 , TXS02612
器件型号 | 电压转换范围 | 最大数据速率 (Mbps) | 特性 |
---|---|---|---|
TXS02612 | 1.1 V 至 3.6V | 120 | 使单个 SDIO 端口可以与两个 SDIO 外设相连接 8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
TXS0206 | 1.1 V 至 3.6V | 60 | 自动双向 集成式 EMI 滤波 8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
TXS0206-29 | 1.1 V 至 3.6V | 60 | 自动双向 集成式 2.9V LDO 稳压器 8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
SN74AVCA406 | 1.2V 至 3.6V | 52 | MMC、SD、Memory Stick、Smart Media 和 XD-Picture Card 电压转换收发器 15kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司