ZHCABA7A December 2020 – December 2020 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1
表 2-3 显示了 DP83TC811 和 DP83TG720 之间的 PHY 地址搭接比较。
DP83TC811 可以支持从 0x00 到 0x0F 的 16 个 PHY 地址。DP83TG720 可以支持 9 个 PHY 地址:0x00、0x04、0x05、0x08、0x0A、0x0C、0x0D、0x0D、0x0E、0x0F。通过在 PHY 的引脚 14 和 15 上配置上拉和下拉电阻器,只需更改电阻器组合即可支持这两款器件。
| 引脚编号 | 引脚名称 | DP83TC811 | DP83TG720 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭接模式表 2-4 | 搭接 | 搭接模式表 2-5 | 搭接 | ||||
| 15 | RX_DV/RX_CTRL RX_CTRL (DP83TG720) |
PHYADD[0] | PHYADD[2] | PHYADD[0] | PHYADD[2] | ||
| 模式 1 | 0 | 0 | 模式 1 | 0 | 0 | ||
| 模式 2 | 0 | 1 | 模式 2 | 0 | 1 | ||
| 模式 3 | 1 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 模式 4 | 1 | 1 | 模式 3 | 1 | 1 | ||
| 14 | RXER STRP1 (DP83TG720) |
PHYADD[1] | PHYADD[3] | PHYADD[1] | PHYADD[3] | ||
| 模式 1 | 0 | 0 | 模式 1 | 0 | 0 | ||
| 模式 2 | 0 | 1 | 模式 2 | 0 | 1 | ||
| 模式 3 | 1 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 模式 4 | 1 | 1 | 模式 3 | 1 | 1 | ||
表 2-4 显示了 DP83TC811 物理地址的搭接电阻器值,表 2-5 显示了建议用于 DP83TG720 物理地址的搭接电阻器值。RH 是上拉电阻器,RL 是下拉电阻器。
| 模式 | VDDIO = 3.3V/2.5V/1.8V 时的 理想 RH (kΩ)1 |
VDDIO = 3.3V/2.5V/1.8V 时的 理想 RL (kΩ)1 |
|---|---|---|
| 1 | 断开 | 断开 |
| 2 | 10 | 2.49 |
| 3 | 5.76 | 2.49 |
| 4 | 2.49 | 断开 |
| 模式 | VDDIO = 3.3V 时的 理想 RH (kΩ) 1 |
VDDIO = 2.5V 时的 理想 RH (kΩ) 2 |
VDDIO = 1.8V 时的 理想 RH (kΩ)1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 断开 | 断开 | 断开 |
| 2 | 13 | 12 | 4 |
| 3 | 4.5 | 2 | 0.8 |