ZHCABA4B October 2020 – May 2024 DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
根据之前仿真的结果,我们可以预期传感器的最大合适间距大致为磁体长度 22mm。这将使传感器的最大间距与磁体的最小长度相对应。在实践中,这会带来一些挑战。首先,DRV5055 的空气间隙、对齐位置或灵敏度的变化可能足以产生测量差距。其次,输出电压在极值附近呈现非线性特性。这使得解读最终位置变得困难。因此,建议传感器之间设有重叠部分。
我们可以扩展之前的设置,并考虑一个由 5 个传感器组成且传感器间距大约为 20mm 的线性阵列。
图 3-1 DRV5055 线性阵列该间距使一个传感器的峰值与相邻传感器的线性输出区域相对应,并为我们提供了大约 100mm 的总可用范围,如 DRV5055 输出响应所示。
图 3-2 DRV5055 输出响应为了使输出数据有用,必须对其进行解码。系统必须确定在任何给定时间哪一个传感器输出最相关,以进行位置计算。确定应监控哪个输出的简单算法如下所示: