ZHCAB87A February   2022  – August 2024 INA181 , INA240 , INA290

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   重要设计注意事项

重要设计注意事项

高侧测量

在电源总线和负载之间进行检测。

系统优势:

  • 能够检测负载对接地短路
  • 直接从电源监测电流
  • 具有很强的地面抗扰度

系统挑战:

  • 高总线电压限制了高输入共模电压器件的可用性

与分立式电流检测电路相比的优势:

  • 集成式增益电阻器提供出色的匹配以实现更高的性能
  • 降低布板空间要求
  • 独特的输入架构允许共模电压远超器件电源电压

INA290, INA181, INA240

低侧测量

在负载和接地端之间进行检测。

系统优势:

  • 易于实施的低成本解决方案
  • 多种可用选项

系统挑战:

  • 难以检测负载对接地短路问题
  • 分流电阻引起的系统接地干扰

与分立式电流检测电路相比的优势:

  • 集成式增益电阻器提供出色的匹配以实现更高的性能
  • 降低布板空间要求
  • 感测分流电阻器上的真实差分测量
  • 较低的 VOFFSET 可使用较小阻值的分流电阻器实现相同的误差级别,从而减少系统功耗

INA290, INA181, INA240

直列式测量

直列式感测负载电流。

系统优势:

  • 稳定的相电流可有效减少相间误差
  • 更优电流反馈,以实现极高准确度

系统挑战:

  • 放大器遇到的 PWM 共模电压
  • 高共模电压和高 dV/dT 对许多放大器构成严峻挑战

INA240 与分立式电流检测电路相比的优势:

  • 增强型 PWM 抑制功能可在使用 PWM 信号的系统中高水平抑制较大的共模瞬变 (dV/dT)

INA290, INA181, INA240