ZHCAB10C August   2020  – August 2026 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPS55288 布局指南
    1. 2.1 识别关键开关环路
    2. 2.2 电源元件放置
    3. 2.3 提供电路和信号电路布线
    4. 2.4 电源和 GND 层设计
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

电源和 GND 层设计

在特别注意元件布局、关键布线和环路布线的同时,内层 GND 铜平面布线也很重要。将整层 GND 覆铜平面置于开关环路下方即可为电路建立无源屏蔽。根据楞次定律,屏蔽层中的电流会产生一个磁场来抵消原有开关回路磁场。结果是磁通量减少,EMI 性能得以提高。将整层 GND 覆铜平面置于高频开关环路下方可提供卓越性能。

对于大功率集成升压或降压/升压转换器,热性能对于电路设计的成功至关重要。热性能决定了系统可靠性。TI 建议在 TPS55288 下方使用散热过孔,将 PGND 引脚和 VOUT 引脚分别连接到 PGND 平面和大 VOUT 区域。图 2-8 和图 2-9 显示了具有出色热性能的合理布局示例。两个整层 GND 放在第 2 层和第 4 层上。大 VOUT 区域放置在第 3 层和第 4 层上。

TPS55288 在 PGND 引脚上放置散热过孔图 2-8 在 PGND 引脚上放置散热过孔
TPS55288 在 VOUT 引脚上放置散热过孔图 2-9 在 VOUT 引脚上放置散热过孔