ZHCAB10B August 2020 – December 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
图 2-3 和图 2-4 显示了从 IC 到降压桥臂 MOSFET 的栅极驱动布线。驱动布线布置在第 1 层和第 3 层。开尔文 – 将栅极驱动返回布线直接连接到相应的 MOSFET 源可最大限度地减少共源电感。为了最大限度地减小栅极环路面积,栅极和源布线作为差分对并排布置。低侧 MOSFET 栅极驱动器的返回电流在 GND 平面上流回 IC 的 PGND 引脚。栅极驱动电阻应靠近每个 MOSFET 的栅极端子放置。
图 2-3 低侧 FET 驱动布线布置
图 2-4 高侧 FET 驱动布线布置图 2-5 显示了输出电流感测的布线。布线作为紧密耦合的差分对从分流电阻器路由到 IC,这可以提高抗噪性和精度。将电流感测滤波电容器靠近 IC 放置。
图 2-5 输出电流感测布线布置图 2-6 显示了 AGND 和 PGND 连接。TPS55288 的 AGND 和 PGND 引脚在顶层直接浇注在一起。反馈网络和补偿网络的接地网通过过孔与 GND 覆铜平面相连。VCC 电容应尽可能靠近 IC 放置。VCC 电容的 GND 网应通过过孔直接与内层的 GND 平面相连,使 VCC 供电电流能够以低阻抗返回 IC 的 PGND。
图 2-6 AGND-PGND 连接