ZHCAAX9B October   2020  – August 2021 SN74AXC2T245 , SN74AXC2T245-Q1 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T245-Q1 , TXU0204 , TXU0204-Q1

 

  1.   1
  2.   设计注意事项
  3.   推荐器件

推荐器件

器件型号AEC-Q100 标准支持的 UART 拓扑电压转换范围特性
TXU02042 线和 4 线1.1V 至 5.5V施密特触发器输入
集成式下拉电阻器
VCC 隔离和 VCC 断开
TXU0204-Q1✓
SN74AXC2T2452 线0.65V 至 3.6V方向控制型
无干扰电源定序
VCC 隔离
SN74AXC2T245-Q1✓
SN74AXC4T245 2 线和 4 线
SN74AXC4T245-Q1 ✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。