ZHCAAU2 September 2020 TAS5825M
超声波应用包括电视、智能扬声器和其他物联网设备。可开发的算法利用 TAS5825M 的现有硬件以 96kHz 采样频率生成超声波音调,使应用更智能,并为用户提供激动人心且宝贵的全新体验。其中一种体验可能是人员检测;通过检测运动,智能扬声器可以兼作安全系统,在您离开房间时暂停播客,或根据用户的距离改变音量。这也可用于检测障碍物或墙壁的方向性,并使用多个扬声器基于波束形成音频,以根据周围环境打造出色的音频体验。在应用中利用超声波的另一种体验是手势检测,即用户将使用手势来控制设备(滑动以跳过,或点击以暂停)。第四个选项是针对扬声器间的通信。不同的设备可以使用超声波音调来相互交流基本信息,例如哪个 AI 扬声器更接近语音命令的来源。
专有算法和音调生成可通过现有的扬声器和麦克风架构运行,以融入先前讨论的所有特性。这意味着用户无需改动使用 TAS5825M 完成的设计,只需在软件中加入算法即可。TI 音频的优质放大器提供高采样率和足够的频率响应,以提供无掺杂的音调。TAS5825M 支持后期混音,可在不影响超声信号的情况下对音频进行处理。有关示例实现,请参阅下方的方框图。
图 2-1 系统方框图此即插即用选项也可以使用 TI 的某个第三方合作伙伴提供的算法来实现。该解决方案通过将音调生成集成到 TAS5825 中进行了优化,因此对主机 SOC 的定制开发需求不高。放大器的 DSP 能够以所需的高采样率生成音调,并减轻主机的处理负担。