ZHCA927A December 2018 – June 2024 ADS7142 , ISO224 , TLV9002
| ISO224 输入电压 | ISO224 输出 (VOUTP – VOUTN) | ADS7142 输入(伪差分) | ADS7142 数字输出 |
|---|---|---|---|
| 12V | 4V | 3.3V | FFFH |
| -12V | -4V | 0V | 000H |
| 电源和基准电压 | |||
|---|---|---|---|
| VDD1 | VDD2 和 Vcc | AVDD | GND |
| 4.5V 至 18V | 5V | 3.3V | 0V |
此电路利用 ISO224 隔离式放大器、TLV9002 运算放大器和 ADS7142 SAR ADC 执行 ±12V 隔离式电压检测测量。ISO224 可以测量具有 ⅓V/V 固定增益的 ±12V 单端信号,并且产生输出共模电压为 VDD2/2 的 ±4V 隔离式差分输出电压。TLV9002 的通道 1 用于调节 ISO224 的输出以适应 ADS7142 的输入范围,而通道 2 用于监控 ISO224 失效防护输出。ADS7142 是一款具有满量程输入和 AVDD 基准电压(范围为 1.65V 至 3.6V)的双通道 ADC。本指导手册的电路将在伪差分配置中使用 ADS7142 双通道输入,从而可以通过 ISO224 测量正负信号。该电路适用于许多高电压工业应用,如列车控制和管理系统、模拟输入模块 和逆变器与电机控制。此设计中的元件选型公式和说明可根据系统规格和要求进行定制。

| 规格 | 计算值 | 仿真值 |
|---|---|---|
| 140kSPS 时的瞬态 ADC 输入趋稳 | 403µV | 88µV |
| 调节信号范围 | 0V–3.3V | 0V–3.3V |
| 噪声(输入端) | 262µVRMS | 526µVRMS |
| 闭环带宽 | 175kHz | 145kHz |
ISO224 电源可以是 4.5V 至 18V(对于高侧电源)和 4.5V 至 5.5V(对于低侧电源)。ISO224 具有 ±12V 单端输入范围(固定增益为 ⅓V/V),产生 ±4V 差分输出,输出共模电压为 VDD2/2(此示例为 2.5V):
ADS7142 是一款可在伪差分配置中使用的小尺寸、低功耗、双通道 ADC。最大输入范围取决于基准电压并等于 AVDD,此示例为 3.3V:
查找伪差分测量所需的 ADC 共模电压:
TLV9002 是一款双通道、轨到轨输入和输出放大器,针对成本敏感和小尺寸应用进行了优化。
通道 1 用于将 ISO224 的 ±4V 差分、2.5V 共模输出转换为共模电压为 1.65V 的 3.3V 峰值伪差分输出。当 R1 = R4 且 R2 = R3 时,传递函数由以下公式设置:
信号必须从 ±4V 转换为 3.3V,这意味着信号必须降低 3.3V/±4V = 3.3V/8V 倍。用先前计算出的 1.65V 值代替 VCM 并将 R2 和 R3 设置为 10kΩ,得到以下公式:
求解出 R1 和 R4 的值为 4.125kΩ。
如需了解有关此主题的更多信息,请参阅将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC 技术手册。
TLV9002 的通道 2 用于监控 ISO224 的失效防护输出特性。只要高侧电源 VDD1 丢失,无论 VIN 引脚上的输入信号如何,ISO224 失效防护输出特性都将激活。TLV9002 通道 2 输出 VCOMP 被馈送到系统控制器上的 GPIO 端口,并在失效防护输出特性激活时变为高电平。如需了解更多详细信息,请参阅失效防护输出特性 应用手册。
优化 RFILT 和 CFILT 值(TI 高精度实验室视频)介绍了选择 RFILT 和 CFILT 的方法。经证实,1.1kΩ 和 330pF 的最终值可确保在采集窗口时间内趋稳至远低于最低有效位 (LSB) ½ 的位置。
以下几个图显示了 TLV9002 和 ADS7142 的模拟输入从 ±15V 输入转换为 ISO224 输出的情况。ISO224 具有 ±VIN/3 的线性输出,并可以在第一张图中看到 TLV9002 的输入。第二张图显示 TLV9002 进一步将增益降低了 VIN/2.43,并将共模电压转换为 1.65V。因此具有满量程 ±12V 输入信号,并利用了 ADC 的 0V-3.3V 满标量程范围 (FSR),其中 AVDD = VREF = 3.3V。
以下传递函数显示 ISO224 和 TLV9002 的增益为 1/7.28V/V。


信号链的仿真带宽约为 145kHz,增益为 –17.25dB,这是约为 0.137V/V 的线性增益(衰减比为 1/7.28V/V)。这符合系统的预期增益。

以下仿真显示了采集时间为 5.3μs 的瞬态趋稳结果。88μV 的噪声完全处于 0.5 × LSB 限制 403μV 的范围内。请参阅优化 Rfilt 和 Cfilt 值,了解有关此主题的详细理论。

在 ADC 输入端看到的仿真噪声高于预期的计算噪声。此差异由仿真模型中的噪声峰值(未包含在计算中)造成。以下公式表明 ISO224 噪声主导了信号链,而 TLV9002 的噪声可忽略不计。请参阅计算 ADC 系统的总噪声 了解有关此主题的详细理论。

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
适用于隔离式设计的 TINA 文件:SBAC226。
| 器件 | 主要特性 | 链接 | 类似器件 |
|---|---|---|---|
| ISO224 | 具有 ±12V 单端输入范围、⅓ 的固定增益,可实现 ±4V 差分输出,输出共模电压为 2.5V,高侧电源电压为 4.5V 至 18V,低侧电源电压为 4.5V 至 5.5V,输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±42µV/°C(最大值),增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±50ppm/°C(最大值),非线性度:±0.01%(最大值),±1ppm/°C,并具有 1.25MΩ 的高输入阻抗 | ISO224 | www.ti.com/isoamps |
| ADS7142 | 双通道、满量程输入范围和取决于 AVDD 的基准电压,默认为 12 位性能,高精度模式下为 16 位性能,600SPS 时的电流消耗极低(为 0.45μA) | ADS7142 | https://www.ti.com/PrecisionADCs |
| TLV9002 | 双通道、轨到轨输入和输出放大器、2727nV/√ Hz 低宽带噪声、±0.04mV 低输入失调电压 | TLV9002 | https://www.ti.com/opamps |