ZHCA914A October   2018  – September 2024 ADS8528 , ADS8548 , ADS8568 , INA828 , LMH6642 , LMH6643 , LMH6643Q-Q1 , LMH6644 , OPA2863 , OPA2863A , OPA827 , OPA863 , OPA863A

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

输入 ADC 输入 数字输出 ADS7042
VinDiffMin = –10V CH_x = –10V 8000H
VinDiffMax = +10V CH_x = +10V 7FFFH
电源
AVDD DVDD HVDD (VCC) HVSS(VEE)
5.0V 3.3V +15V -15V

设计说明

仪表放大器针对低噪声、低失调电压、低漂移、高 CMRR 和高精度进行了优化,但这些仪表放大器可能无法驱动精密 ADC,以在 ADC 采集期间正确地使信号稳定。该设计将展示宽带宽缓冲器 (OPA827) 如何与仪表放大器结合使用,以在较高的采样速率下实现良好的稳定。这个具有缓冲器的 INA828 仪表放大器驱动 ADS8568 SAR ADC,以实现可能具有较宽共模电压范围的高电压全差分信号或高达 ±10V 的双极单端信号的数据捕获。相关的电路指导手册(采用仪表放大器驱动高电压 SAR ADC)中介绍了一种不采用宽带宽缓冲器的简化方法,与本文档中的缓冲式设计相比,该简化方法具有有限的采样速率。该电路实施适用于需要精密信号处理和数据转换的工业运输 和模拟输入模块。

规格

规格 目标值 计算值 仿真值
瞬态稳定误差 < 1/2LSB (< 152µV) 不适用 –346nV
噪声(ADC 输入端) <20µVRMS 47.2µVRMS 46µVRMS

设计说明

  1. 仪表放大器的带宽通常不足以以较高的数据速率驱动 SAR 数据转换器,因此需要使用宽带宽驱动器,因为采用开关电容器输入结构的 SAR ADC 具有需要在每次采集期间充满电的输入电容器。此设计中增加了 OPA827 缓冲器,从而使 ADC 能够以最大采样速率运行(ADS8568 510kSPS,对于并行接口)。
  2. ADS8568 可以接受 ±10V 单端输入信号。INA828 用于将 ±10V 差分信号转换为 ±10V 单端信号。因此,在该示例中 INA282 具有单位增益,不需要外部增益设置电阻器 Rg。如果输入信号范围较小,从而需要增益,请参阅采用高增益仪表放大器驱动 ADC 的电路。
  3. 使用模拟工程师计算器 检查放大器的共模范围。
  4. 选择适合 C1 和 Cfilt 的 COG 电容器,以便更大程度地减少失真。
  5. 高精度实验室视频系列介绍了选择驱动器放大器以及电荷桶电路 Rfilt 和 Cfilt 的方法。有关详细信息,请观看选择和验证驱动器放大器 和 SAR ADC 前端元件选择简介 视频。
  6. 设置运算放大器和仪表放大器之间滤波器的截止频率,以实现抗混叠并更大程度地降低噪声。有关混叠和抗混叠滤波器的更多详细信息,请观看混叠和抗混叠滤波器。

元件选型

  1. 根据差分输入信号水平和 ADC 满量程输入范围,查找增益。该设计中的输入信号是 ±10V 高电压信号,因此应将 INA828 的增益设置为 1,不需要增益电阻器 (Rg)。
  2. 使用模拟工程师计算器 来确定 INA828 是否超出共模范围。下图中的共模计算器指示对于 0V 共模输入,输出摆幅为 ±14.9V。
  3. 使用 TINA SPICE 和 SAR ADC 前端元件选择 中所述的方法来查找 Cfilt 和 Rfilt 的值。本文档中所示的 Rfilt 和 Cfilt 值适用于这些电路;不过,如果您使用其他放大器,则必须使用 TINA SPICE 来确定新值。
  4. 根据您的系统要求(在该示例中为 fcRC = 15.9kHz)选择 INA828 和 OPA827 之间的 RC 滤波器。设置该滤波器的截止频率,以实现抗混叠并更大程度地降低噪声。

直流传输特性

下图展示了 –12.2V 至 +12.2V 差分输入的线性输出响应。ADC 的输入范围是 ±10V,因此放大器的线性度远远超出所需的范围。请观看使用仪表放大器时确定 SAR ADC 的线性范围,了解有关该主题的详细理论。该 ADC 的满标量程范围 (FSR) 处于仪表放大器的线性范围内。

交流传输特性

该系统的带宽被仿真为 167kHz,增益为 0dB。OPA827 和 INA828 之间的滤波器将带宽限制为约 167kHz。

瞬态 ADC 输入稳定仿真 (510kSPS)

之所以使用 OPA827 缓冲器 (22MHz GBW),是因为它能够响应 ADS8568 的电荷反冲产生的快速瞬态。该运算放大器缓冲器使系统能够实现 ADS8568 的最大采样速率 (510kSPS)。以下仿真显示了使用 INA828 和 OPA827 缓冲器以及 ADS8568 的稳定至满量程直流输入信号。该类型的仿真表明已正确选择采样保持反冲电路,满足所需的 ½LSB (152µV)。请观看 SAR ADC 前端元件选择简介 培训视频系列,了解有关该主题的详细理论。

噪声仿真

该部分概要介绍如何使用简化的噪声计算方法进行粗略估算。这些噪声包括 INA828 和 OPA827 噪声。请注意,仪表放大器和运算放大器之间的 RC 滤波器会显著降低总噪声。将输出滤波器极点估算为二阶滤波器,因为 OPA827 (22MHz) 带宽限制和电荷桶滤波器截止频率 (10.2MHz) 接近。

请注意,计算值与仿真值之间匹配良好(计算值 = 47.2µV,仿真值 = 46µV)。有关放大器噪声计算的详细理论,请参阅TI 高精度实验室;有关数据转换噪声,请参阅计算 ADC 系统的总噪声。

设计中采用的器件

器件 主要特性 链路 类似器件
ADS8568 16 位、8 通道同步采样、双极性输入 SAR ADC 16 位、8 通道同步采样双极输入 SAR 模数转换器 (ADC) 模数转换器 (ADC)
INA828

带宽 1MHz (G=1),低噪声 18nV/rtHz,低失调电压 ±40μV,低温漂 ±0.4μV/ºC,低增益漂移 0.1ppm/ºC(典型值)

50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器 仪表放大器
OPA827 增益带宽 22MHz,低噪声 4nV/rtHz,低失调电压 ±75μV,低失调电压漂移 ±0.1μV/ºC(典型值) 低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器 运算放大器

主要文件链接

德州仪器 (TI),SBAA286 的源文件,支持软件