ZHCA897A January   2019  – October 2024 OPA172 , OPA277

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

输入 输出 电源
Vi VoMin VoMax Vcc Vee
10V -10V 10V 15V -15V

设计说明

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。

设计说明

  1. 观察运算放大器的共模和输出摆幅限制。
  2. R1 与 R2 的不匹配会导致增益误差。如果 R2 > R1,则会增加最大负电压,如果 R2 < R1,则会减少最大负电压。无论在哪一种情况下,最大正电压始终等于输入电压。若使用负输入基准电压,则该关系相反。
  3. 根据所需的基准电压分辨率选择电位器。一般来说,电位器可精确设置在 1/8 圈内。对于 10 圈电位器,这意味着阿尔法 (∝) 可能会存在 1.25% 的偏差。

设计步骤

阿尔法为电位器设置值与接地电压的比值。这就是输入电压的小数部分,该值将施加到运算放大器的同相终端,并由同相增益放大。

此电路的传递函数遵循:

V o V i = - R 2 R 1 + α 1 + R 2 R 1
  1. 若 R2 = R1 = 20kΩ,则 Vo 的计算公式可进行如下简化:
    V o = ( 2 α - 1 ) × V i
  2. 若 Vi = 10V 且 ∝ = 0.75,则可确定 Vo 的值。
    V o = ( 2 × 0 . 75 - 1 ) × 10 = 5 V

设计仿真

直流仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),SBOMAU2 TINA-TI™ 电路仿真,文件下载

设计特色运算放大器

OPA277
Vss 4V 至 36V
VinCM Vee+2V 至 Vcc-2V
Vout Vee+0.5V 至 Vcc-1.2V
Vos 10µV
Iq 790µA/通道
Ib 500pA
UGBW 1MHz
SR 0.8V/µs
通道数 1、2 和 4
OPA277

设计备选运算放大器

OPA172
Vss 4.5V 至 36V
VinCM Vee-0.1V 至 Vcc-2V
Vout 轨到轨
Vos 200µV
Iq 1.6mA/通道
Ib 8pA
UGBW 10MHz
SR 10V/µs
通道数 1、2 和 4
OPA172