ZHCA896A January   2019  – October 2024 OPA827 , TLC072

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee
-12V 12V -12V 12V 15V -15V
截止频率 (fc) 二极管阈值电压 (Vt)
10kHz 20mV

设计说明

与传统的单极 RC 滤波器相比,该低通滤波器拓扑可显著改善建立时间。这是通过使用二极管 D1 和 D2 来实现的,当输入和输出电压之间存在足够大的差值时,这些二极管能够使滤波电容器的充电和放电速度更快。

设计说明

  1. 观察运算放大器的共模输入限制。
  2. 将 C1 保持为较小的值可确保运算放大器能够轻松地驱动容性负载。
  3. 要获得最快的建立时间,请使用快速开关二极管。
  4. 所选的运算放大器应具有足够的输出驱动能力,以便为 C1 充电。R3 可限制最大充电电流。

设计步骤

  1. 根据 fC = 10kHz,为 R1 和 C1 选择标准值。
    R 1 = 10 kΩ
    C 1 = 1 2 π × f C × R 1 = 1 2 π × 10 kHz × 10 kΩ = 1.6nF
  2. 设置二极管阈值电压 (Vt)。该阈值是输入和输出之间的最小电压差,可导致二极管导通,从而实现电容器快速充电和放电。
    V t = V f 1 + R 2 R 1 ≈ 0.6 V 1 + R 2 R 1 = 20 mV
    R 2 = 0.6 V 20 mV - 1 × R 1 = 290 kΩ   ≈   300 kΩ   (standard 5% value)
  3. 选择用于进行噪声预过滤的组件。
    f c 2 = 10 × f c = 100 kHz
    f c 2 = 1 2 π × R 4 × C 3
    Select   R 4 = R 1 = 10 kΩ
    C 3 = C 1 10 = 160 pF
  4. 添加补偿组件,以稳定 U1。R3 可限制 C1 的充电电流,并且还用于在二极管导通时将电容与运算放大器输出相隔离。较大阻值可以改善稳定性,但会增加 C1 充电时间。
    Select   R 3 = 100 Ω
  5. C2 可提供局部高频反馈,以抵消输入电容与 R1 和 R2 并联组合之间的相互作用。为了防止与 C1 发生相互作用,请按以下所示选择 C2:
    Select   C 2 = C 1 50 = 32 pF ≈ 33 pF  (standard value)

设计仿真

交流仿真结果

瞬态仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),SBOMAU1 TINA-TI™ 电路仿真,文件下载

设计特色运算放大器

OPA827
Vss 8V 至 36V
VinCM Vee+3V 至 Vcc-3V
Vout Vee+3V 至 Vcc-3V
Vos 75µV
Iq 4.8mA
Ib 3pA
UGBW 22MHz
SR 28V/µs
通道数 1
OPA827

设计备选运算放大器

TLC072
Vss 4.5V 至 16V
VinCM Vee+0.5V 至 Vcc-0.8V
Vout Vee+350mV 至 Vcc-1V
Vos 390µV
Iq 2.1mA/通道
Ib 1.5pA
UGBW 10MHz
SR 16V/µs
通道数 1、2 和 4
TLC072