ZHCA894A January   2019  – October 2024 OPA140 , OPA376

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee Vdd Vref
-10V +10V +0.2V +4.8V +15V -15V +5V +4.096V

设计说明

该双电源至单电源反相放大器可将 ±10V 信号转换为 0V 至 5V 信号,以用于 ADC。可以使用给定的公式轻松调节电平。只要第一级输出为低阻抗,就可以将缓冲器替换为其他 ±15V 配置,以适应所需的输入信号。

设计说明

  1. 观察输入缓冲器的共模限制。
  2. 如果不使用缓冲放大器 U1,那么高阻抗源将改变 U2 的增益特性。
  3. 如果 ±15V 电源在 5V 电源之前出现,那么 R6 会为 U1 的输出提供接地路径。这可以通过 R1、R2 和 R6 创建的分压器限制 U2 的反相引脚上的电压,并防止 U2 以及可能连接到其输出的任何转换器损坏。为了向器件提供最佳的保护,应在 U2 的电源引脚上使用瞬态电压抑制器 (TVS)。
  4. R5 上的电容器将有助于对 Vref 进行滤波并提供更干净的 Vshift

设计步骤

此电路的传递函数遵循:

V o = - R 2 R 1 × V i + 1 + R 2 R 1 × V shift
  1. 设置放大器的增益。
    V o V i = V oMax - V oMin V iMax - V iMin = 4.8  V - 0.2  V 10  V - ( - 10  V ) = 0 . 23
    V o V i = R 2 R 1
    R 2 = 0.23× R 1
    Choose   R 1 = 100   ( standard   value )
    R 2 = 23   ( for   standard   values   use   22   and   1   in   series )
  2. 设置 Vshift,以将信号转换为单电源。
    At   midscale ,   V in = 0 V
    Then   V o = 1 + R 2 R 1 × V shift
    V shift   =   V o 1 + R 2 R 1 = 2.5 V 1.23 = 2.033 V
  3. 为基准电压分压器选择电阻器,以实现 Vshift
    V ref = 4.096 V
    V shift = V ref × R 5 ( R 3 + R 4 ) + R 5
    V shift V ref = 2.033 V 4.096 V = R 5 ( R 3 + R 4 ) + R 5
    R 3 + R 4 = 1.0161  × R 5
    Select   a   standard   value   for   R 5
    R 5 = 10
    R 3 + R 4 = 10.161
    R 3 = 10
    R 4 = 162 Ω   ( standard   1 %   value )
  4. 大反馈电阻器可能与输入电容相互作用,从而导致不稳定。选择 C1,以便为传递函数添加一个极点,从而抵消该不稳定性。极点的频率必须低于运算放大器的有效带宽。
    C 1 = 43 pF
f p = 1 2 π × R 2 × C 1 = 160.3 kHz

设计仿真

直流仿真结果

交流仿真结果

瞬态仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),SBOMAT9 TINA-TI™ 电路仿真,文件下载

德州仪器 (TI),TIPD148 电平转换:双电源至单电源放大器,±15V 至 5V,产品页面

设计特色运算放大器

OPA376
Vss 2.2V 至 5.5V
VinCM Vee 至 Vcc-1.3V
Vout 轨到轨
Vos 5µV
Iq 760µA/通道
Ib 0.2pA
UGBW 5.5MHz
SR 2V/µs
通道数 1、2 和 4
OPA376

设计特色运算放大器

OPA140
Vss 4.5V 至 36V
VinCM Vee-0.1V 至 Vcc-3.5V
Vout 轨到轨
Vos 30µV
Iq 1.8mA/通道
Ib ±0.5pA
UGBW 11MHz
SR 20V/µs
通道数 1、2 和 4
OPA140