ZHCA893A January   2019  – October 2024 INA326 , OPA333

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

输入 输出 电源 负载电阻 (RL)
ViMin ViMax ILMin ILMax Vcc Vee RLMin RLMax
0.49V 4.9V 1µA 10µA 5V 0V 390kΩ

设计说明

该电路可以为负载 RL 提供精确的低电平电流 IL。该设计由 5V 单电源供电,并使用一个精密低漂移运算放大器和一个仪表放大器。经过简单修改即可更改电压-电流 (V-I) 转换器的范围和精度。

设计说明

  1. 电压顺从性取决于运算放大器线性输出摆幅(请参阅数据表 AOL 测试条件)和仪表放大器线性输出摆幅。有关更多信息,请参阅模拟工程师计算器
  2. 电压顺从性与 RLMin、RLMax 和 Rset 一起决定了 IL 范围。
  3. 检查运算放大器和仪表放大器输入共模电压范围。
  4. 必须执行稳定性分析,以便为稳定的运行选择 R4 和 C1
  5. 对于每个设计,用于选择 R4 和 C1 的环路稳定性分析是不同的。所示的补偿仅适用于该设计中使用的阻性负载范围。其他类型的负载、运算放大器或仪表放大器或两者需要不同的补偿。有关更多运算放大器稳定性资源,请参阅设计参考 部分。

设计步骤

  1. 根据电压顺从性选择 Rset 并检查 ILMin
    I LMax = V oOPAMax R set + R LMax
    10 μA = 4.9 V R set + 390 R set = 100
    I LMin = V oOPAMin R set + R LMin
    I LMin = 0.1 V 100 + 0 Ω = 1 μA
  2. 计算仪表放大器增益 G。
    V setMin = I LMin × R set = 1 μA × 100 = 0.1 V
    V setMax = I LMax × R set = 10 μA × 100 = 1 V
    G = V iMax - V iMin V setMax - V setMin
    G = 4.9 V - 0.49 V 1 V - 0.1 V = 4 . 9
  3. 为 INA326 仪表放大器增益 G 选择 R1。使用数据表建议的 R2 = 200kΩ 和 C2 = 510pF。
    G = 2 × R 2 R 1
    R 1 = 2 × R 2 G
    R 1 = 2 × 200 4 . 9 = 81.6327 81.6
  4. 该电路的最终传递函数遵循:
    I L = V i G × R set
    I L = V i 4 . 9 × 100 = V i 490
    V i = 0.49 V I L = 1 μA
    V i = 4.9 V I L = 10 μA

设计仿真

直流仿真结果

Vi RL IL VoOPA VoOPA 顺从性 VoINA VoINA 顺从性
0.49V 0.999627µA 99.982723mV 100mV 至 4.9V 490.013346mV 75mV 至 4.925V
0.49V 390kΩ 0.999627µA 489.837228mV 100mV 至 4.9V 490.013233mV 75mV 至 4.925V
4.9V 9.996034µA 999.623352mV 100mV 至 4.9V 4.900016V 75mV 至 4.925V
4.9V 390kΩ 9.996031µA 4.898075V 100mV 至 4.9V 4.900015V 75mV 至 4.925V

设计参考资料

德州仪器 (TI),SBOMAT8 TINA-TI™ 电路仿真,文件下载

德州仪器 (TI),低电平电压电流转换器参考设计,0V 至 5V 输入,0µA 至 5µA 输出,产品页面

德州仪器 (TI),解决运算放大器稳定性问题,E2ETM 放大器论坛

设计特色运算放大器

OPA333
Vss 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 2µV
Iq 17µA/通道
Ib 70pA
UGBW 350kHz
SR 0.16V/µs
通道数 1 和 2
OPA333

设计采用的仪表放大器

INA326
Vss 2.7V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 20µV
Iq 2.4mA
Ib 0.2nA
UGBW 1kHz(由 1kHz 滤波器设置)
SR 0.012V/µs(由 1kHz 滤波器设置)
通道数 1
INA326