ZHCA887A January 2019 – September 2024 OPA1612 , PCM1794A , PCM1794A-Q1
| DAC IOUT 振幅 | DAC IOUT 共模电流 | VOUT 振幅 |
|---|---|---|
| 7.8mAP-P | -6.2mA | 2.1 VRMS |
许多高性能音频数模转换器 (DAC) 具有电流输出,必须转换为电压输出才能与音频放大器配合使用。例如,在优质汽车音频应用中,确保 DAC 信噪比 (SNR) 和总谐波失真加噪声 (THD+N) 性能不受电流-电压 (I-V) 输出级的影响至关重要。



可以使用以下公式计算第二级的 fC:

使用 C1 = 4.7nF 和 C2 = 10nF 时,第一级的 fC 约为 44.2kHz,第二级的 fC 约为 66.3kHz。
其中
其中
仿真显示,7.8mAP-P 差分输入电流导致大约 6VP-P 的输出或 2.1VRMS。

由两个放大器级生成的滤波器具有大约 32.1kHz 的 –3dB 转角频率。这会衰减输出的带外噪声,同时不影响可闻范围(20Hz 至 22kHz)。

以下仿真显示了在第一级中实现电路的大部分增益的好处。两条曲线由具有不同电阻器值但产生相同总增益的同一电路生成。绿线在第一级具有更高的增益,但总噪声更低。

| 器件 | 主要特性 | 链路 | 其他可能的器件 |
|---|---|---|---|
| PCM1794A-Q1 | 24 位、192kHz 采样、高级分段、音频立体声数模转换器 | 132dB、24 位、192kHz 高级分段音频立体声数模转换器 | 音频 DAC |
| OPA1612 | 超低噪声、超低失真、高性能、双极输入音频运算放大器 | 具有 1.1nV/√Hz 噪声和较低 THD 的高精度 SoundPlus™ 音频运算放大器 | 音频运算放大器 |