ZHCA885A January   2019  – August 2024 DAC60501 , OPA207

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

DAC 电源电压 放大器电源电压 DAC 输出范围 输出电压范围 输出电流能力 上电复位输出
5.5V ±5.5V 0V 至 2.5V -5V 至 0V ±20mA -5V

设计说明

该电路显示了如何仅使用外部运算放大器和电阻器将正单极数模转换器(DAC)输出转换为负单极输出。在许多应用(如有源天线系统 (AAS) 和宏远程无线电单元 (RRU))中,使用 DAC 输出来偏置氮化镓 (GaN) 功率放大器 (PA) 的栅极。要使这些放大器断电,必须对栅极施加负电位。因此,使栅极电压默认为负值是有利的。PA 偏置应用还需要比大多数 DAC 更强的电流输出拉电流和灌电流能力。

通过利用也具有基准电压的电压输出 DAC 来实现这些设计目标。DAC 输出和基准输出连接到差分放大器,基准电压连接到反相输入。这使得 DAC 的零标度输出能够将放大器的输出设置为其负满标度值。

设计说明

  1. 加电时,DAC 输出将采用默认值。通过将复位选择引脚连接到高电位或低电位,可以在某些器件中配置该值,从而选择零标度或中标度的启动值。在 AAS 设计中,应该从零标度启动以确保禁用 PA。其他应用可能需要 DAC 从中标度启动。
  2. 选择的放大器必须提供应用所需的输出电流。轨到轨输出能够更大限度地降低运算放大器电源电压,而不会缩小所需的电路输出范围。在 AAS 应用中,输出端通常也有容性负载,因此必须考虑容性负载稳定性。
  3. 运算放大器必须采用双极电源,因为运算放大器输入在运行时会始终大于或等于 0V。负电源必须足够低,以使输出达到其最大负值。

设计步骤

  1. 根据初始开启关键要求(如分辨率、通道数、输出精度和电源)为电路选择 DAC。这些性能要求是可变的,具体取决于应用。不过,还必须考虑其他一些项目。
    • 需要通过用于提供差分放大器偏移的基准来提供电流。电流将从基准流过反馈网络中的电阻器(R1 和 R3),到达放大器的输出端。当 DAC 输出为 0V 并且放大器的输出处于其最大负电位时,会产生最大电流。下面的公式显示了如何计算该电流。如果电流负载对于所需的 DAC 基准而言太大,则可以将单位增益缓冲器添加到电路中。
    • DAC 的输出还必须驱动电阻负载(包含 R2 和 R4)。以下公式表示所需的最大电流驱动能力:
    • 输出范围为 0V 至 VREF 的 DAC 实现针对负输出优化分辨率。
  2. 可以使用以下公式计算系统的输出范围。此时假设 R3 和 R4 相等并且 R1 和 R2 相等。
  3. 选择电阻器值以在输出噪声和功耗之间实现平衡。较低的电阻器值可以更大限度地降低电阻器的热噪声,但会增加功率耗散。最小电阻值受 DAC 的输出和基准输出的驱动能力的限制。输出传递函数的精度在很大程度上取决于电阻比的精度。建议使用高精度电阻器。

直流传输特性

以下仿真显示了电路的输出传递函数:

小阶跃响应

下图显示了输出端具有 15pF 负载的电路的 LSB 阶跃响应。

设计中采用的器件

器件 主要特性 链路 其他可能的器件
DAC60501 具有精密内部基准的 12 位、1LSB、电压输出数模转换器。 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 数模转换器 (DAC)
OPA207 低功耗、高精度、低噪声、轨到轨输出运算放大器 低功耗 (350µA)、低噪声 (7.5nV/√Hz)、高精度(100µV、0.2µV/°C)、双极性 RRO 运算放大器 精密运算放大器 (Vos<1mV)

设计参考资料

德州仪器 (TI),该电路的配套仿真文件,软件支持