ZHCA882A January 2019 – September 2024 DAC80501 , DAC8551 , DAC8811 , DAC8831 , OPA227 , OPA541 , THS4011
| 电源 | DAC 输出 | 电压输出 | 电流输出 |
|---|---|---|---|
| VCC:24V,VSS:-5V,VDD:5V | 0V 至 2.5V | 0V 至 5V | 0A 至 10A |
可以使用 DAC 输出端的功率放大器从数模转换器 (DAC) 获取高电流电压输出。为了在放大器性能(如精度、带宽和更高电流)方面具有额外的灵活性,下图所示的电路非常合适。例如,与精密放大器相比,功率放大器通常具有更高的输出失调电压误差。DAC 对输出电压和放大器的增益进行编程。放大器使用负反馈保持输出电压。晶体管向负载提供高电流。在使用不同的交流或直流电压激励测试元件的应用(如存储器和半导体测试设备、LCD 测试设备等)中,此电路很有用。


例如,要获取 5V 的输出电压和 2.5V 的 DAC 输出,请将 R1 和 R2 都选为 10kΩ。这使得流经反馈网络的静态电流保持为 5V/20kΩ = 250µA。该电流适用于此设计,因为此设计用于高输出电流。在输出电流较低的情况下,可以增大电阻值,使得与输出电流相比,静态电流可以忽略不计。

为了获得 10A 的最大负载电流,晶体管的集电极电流 (IC) 约为 10A(忽略 250µA 的静态电流)。为了保持 IB 小于 20mA,hFE 应大于 (10A/20mA) = 500。
图 1-1 直流传输特性
图 1-2 无补偿时的小信号阶跃响应
图 1-3 C1 = 22pF 时的小信号阶跃响应下图显示了采用功率放大器的替代设计的简化电路图。要从 DAC 获得高电流输出,请使用功率放大器(如 OPA541 器件)。不过,如前所述,该电路可能具有精度和带宽限制。根据系统要求,任何一种电路拓扑都可用于生成高电流输出。该电路的输出传递函数与下图相同。

| 器件 | 主要特性 | 链路 |
|---|---|---|
| DAC80501 | 具有精密内部基准电压的 16 位、1LSB INL 数模转换器 (DAC) | 采用 WSON 封装、具有精密内部基准的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC |
| DAC8551 | 16 位、超低干扰、电压输出数模转换器 | 16 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 |
| DAC8811 | 建立时间为 0.5µs 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC | 建立时间为 0.5us 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC |
| DAC8831 | 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 | 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 |
| OPA227 | 高精度低噪声运算放大器 | 高精度、低噪声运算放大器 |
| OPA541 | 高功率单片运算放大器 | 高功率单片运算放大器 |
| THS4011 | 290MHz 低失真电压反馈放大器 | 290MHz 低失真电压反馈放大器 |
德州仪器 (TI),SBAM417 源文件,软件支持