ZHCA881A January 2019 – September 2024 DAC80501 , DAC80508 , DAC8562 , OPA320 , OPA365
| 电源 | DAC 输出 | 偏移范围 |
|---|---|---|
| VCC:10V,VSS:-10V,VDD:5V | 0V 至 5V | ±5V |
该单端转差分转换电路采用两个运算放大器 (op amp)。它通过单极数模转换器 (DAC) 通道生成双极差分输出。这些类型的电路在低噪声应用中非常有用,例如光学模块、城域数据中心互连、超声波扫描仪 和 X 射线系统。虽然另一种使用全差分放大器 (FDA) 的设计方法对交流性能有利,但运算放大器方法可实现更佳的直流特性。然而,特定的运算放大器或 FDA 会影响两种拓扑的比较。







下图显示了差分输出端的热噪声仿真值。仿真值 316.9nV/√Hz 接近于计算所得的值。使用等效电阻器对 DAC 输出和 VREF 输出的热噪声进行了仿真,以进行噪声仿真。




群延迟是施加的输入信号和输出信号之间的延时时间。所有放大器和滤波器都具有群延迟。群延迟是该电路的亮点,因为反相和同相路径都具有不同的群延迟。对于较高频率的信号,这可能会产生失真。有关其他详细信息,请参阅时域图中的群延迟。


| 器件 | 主要特性 | 链路 |
|---|---|---|
| DAC80501 | 具有精密内部基准电压的 16 位、1LSB INL 数模转换器 (DAC) | 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC |
| DAC80508 | 具有精密内部基准的 8 通道、真正 16 位、SPI、电压输出 DAC | 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 |
| DAC8562 | 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC | 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC |
| OPA320 | 精密、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 | 精密、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 |
| OPA365 | 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器 | 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器 |
德州仪器 (TI),TINA SBAM419,源文件