ZHCA879B January 2019 – September 2024 DAC53608 , DAC60501 , DAC60508 , DAC8831 , TPS5450
| 电源 (DAC VDD) | 标称输出 | 裕度高 | 裕度低 |
|---|---|---|---|
| 5V | 5V | 5V + 10% | 5V – 10% |
电源裕度电路用于调节电源转换器的输出。这样做可以调整电源输出的失调电压和温漂,或者对所需的输出端值进行编程。LDO 和直流/直流转换器等可调节电源可提供反馈或调节输入,用于设置所需的输出。精密电压输出 DAC 旨在以线性方式控制电源输出。下图显示了一个示例电源裕度调节电路。电源裕度调节的典型应用是测试和测量、通信设备 和通用电源模块。


其中
该应用中的 DAC 通常包括断电模式,此时电压输出端具有一个内部下拉电阻器。因此,替换前一个公式中的电流值会得到:


对于 DAC53608,RPULLDOWN 为 10kΩ。对于 LDO 器件 TPS5450,VREF 的值为 1.221V。

可以通过以下公式计算 I1 的标称值:


可以通过以下公式来计算裕度高和裕度低输出下的 I1 值:



为了确保在 DAC 从断电转换为加电时 10kΩ 电阻器不产生影响,可以使用以下公式计算 DAC 电压的加电值:

前一个公式可以进一步简化为:

如果 VDAC 的加电或标称值保持在 VREF 的 1/3(即 407mV),则 R3 为 2 × 10kΩ = 20kΩ。此外,可以使用以下公式计算 R2:

替换 R3 值,可以计算出 R2 = 131.3kΩ。

VDAC 的裕度高值为 275mV,类似地,可以使用以下公式计算出裕度低值为 539mV:

DAC 处于断电模式时的输出
无补偿时的小信号阶跃响应
C1 = 10nF 时的小信号阶跃响应| 器件 | 主要特性 | 链路 |
|---|---|---|
| DAC53608 | 8 通道 10 位、I2C 接口、缓冲电压输出数模转换器 (DAC) | 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC |
| DAC60508 | 具有精密内部基准电压的 8 通道、真正 12 位、SPI、电压输出 DAC | 采用微型 WCSP 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC |
| DAC60501 | 具有精密内部基准电压的 12 位、1LSB INL 数模转换器 (DAC) | 采用 WSON 封装、具有精密内部基准的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC |
| DAC8831 | 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 | 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 |
| TPS5450 | 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 同步降压转换器 | 5.5V 至 36V 输入 5A 500kHz 降压转换器 |
主要文件链接
德州仪器 (TI),SBAM416 源文件,支持软件