ZHCA878B January 2019 – September 2024 DAC53608 , DAC60501 , DAC60508 , DAC8831 , TPS79501-Q1
| 电源 (VDD) | 标称输出 | 裕度高 | 裕度低 |
|---|---|---|---|
| 5V | 3.3V | 3.3V + 10% | 3.3V – 10% |
电源裕度电路用于调节电源转换器的输出。这样做可以调整电源输出的偏移和漂移,或者对所需的输出端值进行编程。一般低压降稳压器 (LDO) 和直流/直流转换器等可调节电源也有提供反馈或调节输入,用于设置所需的输出。精密电压输出数模转换器 (DAC) 为以线性方式控制电源输出而设计。下图显示了一个示例电源裕度调节电路。电源裕度调节的典型应用是测试和测量、通信设备以及电力输送。


其中
该应用中的 DAC 通常包括断电模式,此时电压输出端具有一个内部下拉电阻器。因此,替换前一个公式中的电流值会得到:


对于 DAC53608,RPULL-DOWN 为 10kΩ。对于 LDO 器件型号 TPS79501,VREF 的值为 1.225V。

可以通过以下公式计算 I1 的标称值:


可以通过以下公式来计算裕度高 和裕度低 输出下的 I1 值:



为了确保在 DAC 从断电转换为加电时 10kΩ 电阻器不产生影响,可以使用以下公式计算 DAC 电压的加电值:

前一个公式可以进一步简化为:

如果 VDAC 的加电或标称值保持在 VREF 的三分之一(即 408.3mV),则 R3 为 2 × 10kΩ = 20kΩ。可以使用以下公式计算 R2:

替换 R3 值,可以计算出 R2 等于 133kΩ。

因此,VDAC 的裕度高 值为 249mV,类似地,可以通过以下公式计算出裕度低 值为 567mV:

直流传输特性
无补偿时的小信号阶跃响应
C1 = 22pF 时的小信号阶跃响应| 器件 | 主要特性 | 链路 |
|---|---|---|
| DAC53608 | 8 通道、10 位、I2C 接口、缓冲电压输出 DAC | 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC |
| DAC60508 | 具有精密内部基准的 8 通道、真正 12 位、SPI、电压输出 DAC | 采用微型 WCSP 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC |
| DAC60501 | 具有精密内部基准的 12 位、1LSB INL DAC | 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC |
| DAC8831 | 16 位、超低功耗、电压输出 DAC | 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 |
| TPS79501-Q1 | 汽车级单路输出 LDO、500mA、可调电压(1.2V 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR | 具有使能功能的汽车级 500mA、可调低压降稳压器 |
德州仪器 (TI),SBAM415 TINA 源文件,软件支持