ZHCA877A January 2019 – September 2024 THS4131 , THS4561
| 输入 | 输出 | 电源 | |
|---|---|---|---|
| 单端 | 差分 | Vcc | Vee |
| 0V 至 1V | 16Vpp | 10V | 0V |
| 输出共模 | 3dB 带宽 | 交流增益 (Gac) |
|---|---|---|
| 5V | 3MHz | 16 V/V |
该设计将全差分放大器 (FDA) 作为单端输入至差分输出放大器。


电阻分压器作为 0.5V 基准时,所测得的 0V VIN 差分输入为:



基准电压为 0V 时,1V 输入会导致输出电压大于放大器的输出范围最大值。
交流仿真结果
瞬态仿真结果德州仪器 (TI),设计前端以驱动差分 ADC,高精度实验室视频
| THS4561 | |
|---|---|
| Vss | 3V 至 13.5V |
| VinCM | Vee-0.1V 至 Vcc-1.1V |
| Vout | Vee + 0.2V 至 Vcc - 0.2V |
| Vos | 待定 |
| Iq | 待定 |
| Ib | 待定 |
| UGBW | 70MHz |
| SR | 4.4V/µs |
| 通道数 | 1 |
| THS4561 | |
| THS4131 | |
|---|---|
| Vss | 5V 至 33V |
| VinCM | Vee+1.3V 至 Vcc-0.1V |
| Vout | 不确定 |
| Vos | 2mV |
| Iq | 14mA |
| Ib | 2µA |
| UGBW | 80MHz |
| SR | 52V/µs |
| 通道数 | 1 |
| THS4131 | |