ZHCA876A January 2019 – September 2024 THS4131 , THS4561
| 输入 | 输出 | 电源 | |
|---|---|---|---|
| 差分 | 差分 | Vcc | Vee |
| 1Vpp | 16Vpp | 10V | 0V |
| 输出共模 | 3dB 带宽 | 交流增益 (Gac) |
|---|---|---|
| 5V | 3MHz | 16 V/V |
该设计将全差分放大器 (FDA) 用作差分输入至差分输出放大器。


在正常运行状态下:




请注意,最大可能摆幅为:


交流仿真结果
瞬态仿真结果德州仪器 (TI),符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计,TIDA-01036 工具文件夹
| THS4561 | |
|---|---|
| Vss | 3V 至 13.5V |
| VinCM | Vee - 0.1V 至 Vcc - 1.1V |
| Vout | Vee + 0.2V 至 Vcc - 0.2 |
| Vos | 待定 |
| Iq | 待定 |
| Ib | 待定 |
| UGBW | 70MHz |
| SR | 4.4V/µs |
| 通道数 | 1 |
| THS4561 | |
| THS4131 | |
|---|---|
| Vss | 5V 至 33V |
| VinCM | Vee+1.3V 至 Vcc-0.1V |
| Vout | 不确定 |
| Vos | 2mV |
| Iq | 14mA |
| Ib | 2µA |
| UGBW | 80MHz |
| SR | 52V/µs |
| 通道数 | 1 |
| THS4131 | |