ZHCA875A January   2019  – September 2024 INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

输入 输出 电源 温度
Iload,最小值 Iload,最大值 VCM VOUT Min VOUT Max IQ 最大值 VVS Vee
1µA 104µA -0.1V ≤ VCM ≤ 40V 31.0mV (1µA) 3.224V (104µA) 65µA 3.3V GND (0V) 0°C 85°C

设计说明

该电路演示了如何使用电流检测放大器来精确、可靠地测量微安级小电流并最大程度地扩大动态范围。以下误差分析可应用于许多电流检测放大器。该设计依赖于使用精密的低输入偏置电流检测放大器以及分析由大分流电阻器上的输入偏置电流导致的动态误差。

设计说明

  1. 电流检测放大器入门 视频系列介绍了电流检测放大器的实现方式、相关误差源和高级主题。
  2. 选择精度为 0.1% 的分流电阻器,以限制电流较高时的增益误差。
  3. 选择低输入偏置电流(高输入阻抗)放大器(如 INA190)。
  4. 确认 VCM 处于 INA190 的工作 VCM 范围内:-0.1V 至 40V。
  5. 如果使用单点校准来校准直流偏移或者器件的运行条件与 INA190 具有皮安级偏置电流和使能端的低电源电压、高精度、低侧和高侧电流分流监控器 数据表指定的条件(VVS = 1.8V,VCM = 12V,VREF = 0.9V,TA = 25°C)相同,则误差会显著降低。可以通过执行两点校准来消除增益误差。
  6. 当使用大分流电阻器和直流电流时,建议在 INA190 输入端添加 ≥ 1nF 输入差分电容器。
  7. 根据产品说明书遵循布局最佳实践:将靠近 VS 引脚的电容器去耦,将 IN+ 和 IN- 的输入迹线布线为差分对,等等。

设计步骤

  1. 根据设计要求,验证分流电阻器是否在 1µA 负载电流下实现 3.51% 的最大总误差。假设所有偏移和增益误差都是负值。请注意,输入偏置电流 (IIB) 引起的误差是 VSHUNT 和输入差分阻抗 (RDIFF) 的函数,其中 RDIFF = IIB+/VDIFF。由于 IIB- 的起始值为大约 +500pA,然后会随着 VSHUNT 的增大而减小,因此这会产生负输入偏移误差。请参阅数据表中的 IB+ 和 IB- 与差分输入电压间的关系 图。
  2. 验证检测到的电流范围是否符合器件的输出动态范围。这取决于两种规格:摆幅至 VVS (VSP) 和零电流输出电压 (VZL)。VZL 是在 -40°C 至 +125°C 温度、VVS = 1.8V、VREF = 0V、VSENSE = 0mV、VCM = 12V 和 RL = 10kΩ 的条件下指定的。由于数据表条件与此设计的条件不匹配,因此推断最大 VZL 值。
    1. 计算 VZL 的测试条件的最大可能正偏移。这称为 VOS_TestConditions
    2. 通过乘以最大可能增益将此输入偏移转换为输出偏移。
    3. 通过获取数据表中的 VZL_MAX 与之前确定的最大输出偏移之间的差值,来确定余量电压。
    4. 通过将余量电压添加到此设计的最大可能输出偏移,来计算此设计中的 VZL_MAX
    5. 确保 1µA 时的最小 VOUT 大于 VZL_MAX。请注意,1µA 时的 VOUT_MIN 假设 RSHUNT 在最坏情况下的容差为 –1% 并且具有负输入偏移。
    6. 现在,确保 104µA 下的最大 VOUT 小于 VSP_MIN。请注意,104µA 时的 VOUT_MAX 假设 RSHUNT 在最坏情况下的容差为 +1% 并且具有正输入偏移。
  3. 根据第 1 步中的总误差公式生成总误差与负载电流间的关系 曲线。针对典型和最大产品说明书规格执行此操作。

设计仿真

直流仿真结果

下图显示了 1µA 至 104µA 负载电流的线性输出响应

总误差计算

下图显示了使用保证限制规格和典型规格的总绝对温度误差。请注意,精度受到所检测最低电流的偏移电压的限制,并受到较高电流下增益误差的限制。有源偏移斩波可以限制由温度引起的误差。

设计参考资料

德州仪器 (TI),SBOMAI6 电路 SPICE,仿真文件

德州仪器 (TI),电流检测放大器入门,高精度实验室视频系列

德州仪器 (TI),扩展电流输出电流分流监控器的共模电压范围,应用简报

德州仪器 (TI),电流检测放大器,产品页

设计采用的电流分流监控器

INA190A1
VVS 1.8V 至 5V(工作)
VCM -0.3V 至 42V(承受能力)
VOUT 高达 (VVS) + 0.3V
VOS ±3µV 至 ±15µV
IQ 48µA 至 65µA
IIB 0.5nA 至 3nA
BW 在 25V/V 时为 45kHz(A1 增益型号)
通道数 1
INA190