ZHCA874A June 2018 – September 2024 INA138 , INA138-Q1 , INA139 , INA139-Q1 , INA168 , INA168-Q1 , INA169 , INA169-Q1
| 输入 | 输出 | 电源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iload Min | Iload Max | Vout Min | Vout Max | Vcm Min | Vcm Max | Vee | |
| 0.5A | 9.9A | 250mV | 4.95V | 12V | 400V | GND (0V) | |
本指导手册旨在演示为具有高共模电压的系统设计精确电流检测方案的方法。该设计的原理是使用单向电路来监视 Vcm = 400V 的系统,方法是将电源总线 (Vcm) 提供的器件电源悬浮在齐纳二极管上。本指导手册基于高电压 12V – 400V 直流电流检测参考设计。





直流仿真结果
下图显示了 0.5A 至 10A 负载电流 (12V ≤ Vcm ≤ 400V) 的线性输出响应。一旦齐纳二极管反向偏置,Iout 和 Vout 就在 Vcm 变化时保持恒定。
稳态仿真结果
下图显示了该系统在负载电流为 2A 时处于直流稳态的情形。输出电压比在 Rshunt 上测得的电压大 10 倍。
德州仪器 (TI),SPICE SGLC001 仿真文件,SBOA295 软件支持
德州仪器 (TI),电流检测放大器,高精度实验室视频系列
德州仪器 (TI),扩展电流输出电流分流监控器的共模电压范围,应用简报
德州仪器 (TI),高电压 12V–400V 直流电流检测参考设计,TIDA-00332 工具
德州仪器 (TI),SBOA295 的源文件,设计工具
德州仪器 (TI),电流检测放大器,产品页
| INA138 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vss | 2.7V 至 36V | |||
| Vin cm | 2.7V 至 36V | |||
| Vout | 高达 (V+) -0.8V | |||
| Vos | ±0.2mV 至 ±1mV | |||
| Iq | 25µA 至 45µA | |||
| Ib | 2µA | |||
| UGBW | 800kHz | |||
| 通道数 | 1 | |||
| INA138 | ||||
| INA168 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vss | 2.7V 至 60V | |||
| Vin cm | 2.7V 至 60V | |||
| Vout | 高达 (V+) -0.8V | |||
| Vos | ±0.2mV 至 ±1mV | |||
| Iq | 25µA 至 45µA | |||
| Ib | 2µA | |||
| UGBW | 800kHz | |||
| 通道数 | 1 | |||
| INA168 | ||||