ZHCA872A May 2018 – February 2019 INA240 , INA240-Q1
设计目标
| 输入 | 输出 | 电源电压 | 关断电压和钳位电压 | EFT 级别 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IinMin | IinMax | VoMin | VoMax | Vs | GND | Vref | Vwm | Vc | Vpp |
| -40A | 40A | 100mV | 4.9V | 5V | 0V | 2.5V | 36V | 80V | 2kV 8/20µs |
设计说明
该高侧双向电流检测解决方案可以精确地测量 36V 电压总线的 –40A 至 40A 范围内的电流。线性电压输出为 100mV 至 4.90V。该解决方案还可以承受 IEC61000-4-4 4 级 EFT 应力(Voc = 2kV;Isc = 40A;8/20µs)。

设计说明
设计步骤
例如,Littelfuse™ 的 SMBJ36A 可满足之前的要求,峰值脉冲功率为 600W (10/1000µs),电流为 10.4A。
给定激励 (8/20µs) 下的峰值脉冲功率估计约为 3.5kW,这意味着峰值脉冲电流:
这高于最大激励(短路)电流 40A。所选 TVS 有效地保护电路免受指定的 EFT 冲击。
设计仿真
直流传输特性

瞬态仿真结果
输出是输入的缩放版本。

EFT 激励下的 TVS 二极管瞬态响应

设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
有关电流检测放大器瞬态保护的更多信息,请参阅 TIDA-00302 和观看电流检测放大器培训视频。
设计特色电流检测放大器
| INA240A1 | |
|---|---|
| Vs | 2.7V 至 5.5V |
| VCM | -4V 至 80V |
| Vos | 轨到轨 |
| Vos | 5µV |
| IB | 80µA |
| BW | 400kHz |
| Vos 偏移 | 50nV/°C |
| INA240A1 | |
设计备选器件
| INA282 | |
|---|---|
| Vs | 2.7V 至 18V |
| VCM | -14V 至 80V |
| Vos | 20µV |
| IB | 25µA |
| BW | 10kHz |
| Vos 偏移 | 0.3µV/°C |
| INA282 | |