设计目标
| 输出 |
阈值 |
电源 |
| Vo = 高电平 |
Vo = 低电平 |
VH |
VL |
VHYS |
Vcc |
Vpu |
Vref |
| Vi > VH |
Vi < VL |
1.7V |
1.3V |
400mV |
3V |
3V |
3V |
设计说明
比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得非反相比较器应用所需的迟滞。
设计说明
- 迟滞阈值电压的精度与电路中使用的电阻器的容差、所选比较器的输入失调电压规格以及器件的任何内部迟滞相关。
- TLV7041 具有漏极开路输出级,因此需要上拉电阻器。
设计步骤
- 选择比较器从高电平转换为低电平 (VL)
和从低电平转换为高电平 (VH) 的开关阈值。VL
是比较器输出转换为低电平所需的输入电压,VH 是比较器输出高电平所需的输入电压。
- 分析输入电压为 VH
时的电路。此时,Vo=0V,并且在比较器输出中启动向逻辑高电平的转换。求解比较器的同相引脚上的电压 VTH。
- 分析输入电压为 VL
时的电路。此时,Vo=Vpu(如果比较器具有推挽输出级,则
Vo=Vcc),并且在比较器输出中启动向逻辑低电平的转换。使用叠加,求解 VTH。
- 将 R2
设置为较大的值以实现节能。可更改该电阻来满足特定设计规格,但该电阻选择为 2MΩ。现将两个 VTH 公式设为相等并求解
R1。
- 使用步骤 2
中导出的公式计算 VTH。
- 为降低功耗,假设 R5 的值为
1MΩ。使用从基准电压 VREF 的基础分压器得出的以下关系来计算 R4。反相端子的电压为
VTH。
设计仿真
直流传输仿真结果
瞬态仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SLVMCR2。
有关大量比较器主题(包括迟滞、传播延迟和输入共模范围)的更多信息,请参阅
TI 高精度实验室 - 运算放大器。
设计特色比较器
|
TLV7031、TLV7041
|
|
输出类型
|
PP (7031)、OD
(7041) |
|
Vcc
|
1.6V 至 6.5V |
|
VinCM
|
轨到轨 |
|
Vos
|
±100µV |
|
VHYS
|
7mV |
|
Iq
|
335nA/通道 |
|
tpd
|
3µs |
|
通道数
|
1 和 2 |
|
TLV7041 产品页面
|
设计备用比较器
|
TLV1701
|
TLV7011、TLV7011 |
|
输出类型
|
集电极开路 |
PP (7011)、OD
(7021) |
|
Vcc
|
2.2V 至 36V |
1.6V 至 5.5V |
|
VinCM
|
轨到轨 |
轨到轨 |
|
VHYS
|
不适用 |
4.2mV |
|
Vos
|
±500µV |
±500µV |
|
Iq
|
55µA/通道 |
335nA/通道 |
|
tpd
|
560ns |
3µs |
|
通道数
|
1、2 和 4 |
1 和 2 |
|
TLV1701 产品页面
|
TLV7011 产品页面
|